5G Network Solutions
El compromiso de Prysmian Group es entregar soluciones de primera línea para ayudar a definir y construir y atender a la demanda masiva de las redes del mañana. Según el Informe Ericsson Mobility 2019, se espera que en el 2025 más de la mitad de la población mundial estará conectada a redes 5G. Esto representa nuevos retos a los operadores de redes móviles, que deberán llevar a cabo transformaciones importantes en sus infraestructuras actuales. Debido a los aspectos técnicos de la tecnología 5G, ello implicará un alto grado de densificación de los sitios de celdas. Prysmian Group ha desarrollado soluciones de ingeniería que contribuyen para superar algunos retos en el tendido de los sitios de celdas 4G y 5G. Entre ellos, alimentación eléctrica remota para pequeñas celdas con huella mínima de carbono, mediante un híbrido soplado en un ducto de 10 mm, construcción a medida de plataformas FTTA abiertas y de despliegue rápido, asegurando interoperabilidad de la conectividad y evitando así el vendor lock-in. Y también una nueva línea de cables híbridos y coaxiales que reducen respectivamente la caída de tensión y permiten una extensión de la cobertura de radio.
Desde el backbone macro exterior hasta el nivel de la calle, llegando incluso hasta el tren subterráneo – aseguramos que el cliente quedará siempre conectado.