FlexRibbonTM Technology Products

VISIÓN GENERAL

Proyectados para maximizar la densidad de la fibra y la utilización del espacio en el conducto

Los productos MassLink™ con tecnología FlexRibbon™ de Prysmian compactan el máximo recuento de fibra en el menor cable posible, utilizando cintas de fibra extremadamente flexibles que pueden enrollarse para mayores densidades de carga o colocarse de forma plana para división de la cinta. 

 

Los nuevos productos FlexRibbon™ con recuento de fibra de 1728 y 3456 presentan un diseño de cable fuera de la planta ultracompacto que contiene fibras que pueden doblarse sin afectar su desempeño, lo suficientemente pequeñas para encajarse en un conducto de 31,75mm (1,25 pulgadas) y en un conducto de 38,1mm (1,5 pulgadas) respectivamente.  En el caso del diseño de fibra 1728 hay un diámetro el 21 por ciento menor (38 por ciento de reducción de volumen) sobre los diseños tradicionales de cinta plana.  Y los nuevos productos FlexRibbon™ además de proporcionar alta densidad de carga, también presentan cintas de fibra de 200 y 250-micrones que también proporcionan las ventajas de división por fusión masiva.

Los productos presentan un diseño de cable fuera de la planta ultracompacto que contiene fibras que pueden doblarse sin afectar su desempeño, lo suficientemente pequeñas para encajarse en un conducto de 31,75mm (1,25 pulgadas) y en un conducto de 38,1mm (1,5 pulgadas) respectivamente.  En el caso del diseño de fibra 1728 hay un diámetro el 21 por ciento menor (38 por ciento de reducción de volumen) sobre los diseños tradicionales de cinta plana.  Y los nuevos productos FlexRibbon™ además de proporcionar alta densidad de carga, también presentan cintas de fibra de 200 y 250-micrones que también proporcionan las ventajas de división por fusión masiva.

Los cables con un diámetro significativamente menor y menor peso tienen una resistencia superior al acodamiento y mayor flexibilidad, lo que permite una instalación más fácil y el uso de conductos menores.  Esta nueva tecnología presenta los mejores atributos de fibra suelta y cinta plana combinadas.

La última incorporación a la familia es el Cable de 6.912 fibras MassLink™ con Tecnología FlexRibbon™ que cuenta con el mayor recuento de fibra del sector.  El FlexRibbon de 6.912 fibras proporciona un diseño de cable fuera de la planta que contiene 6.912 fibras que pueden doblarse sin afectar su desempeño, con un diámetro lo suficientemente pequeño para encajarse en un conducto de 50,8mm/2”.  Al utilizar la tecnología FlexRibbon, las cintas se enrollan y se empaquetan juntas en subunidades de pequeño diámetro.  Sin embargo, estas cintas de fibra de 200 ųm todavía proporcionan las ventajas de división por fusión masiva.  Proyectadas originalmente para la utilización por clientes de centros de datos de hiper escala, el MasLink de 6.912 fibras tiene potenciales usos en todos los mercados de telecomunicaciones.