Focus on Microcables Products
Perspectiva General
Soluciones ideales para aplicaciones de centros de datos, ductos exteriores y micro ductos
Entre los muchos recursos y beneficios aportados por la cartera de micro cables de Prysmian, podemos citar:
- Presión continua para una densidad más alta de fibra del cable
- Instalación más fácil y sencilla
- Menores costos de instalación y operación
- Permite un empaquetado máximo de fibras en espacios limitados del ducto, gracias al menor diámetro de las fibras
- Menos fallas y reducido tiempo de parada de los sistemas
Los cables micro ducto de Prysmian Group son un paso adelante en miniaturización de cables y ostentan un récord mundial en densidad de fibra y diámetros de cables. En esta categoría, Prysmian presenta los cables “Sirocco”, para micro ductos especialmente diseñados para instalaciones de soplado (air-blowing) que son el componente ideal para redes de acceso de alta densidad, infraestructuras de FTTx y 5G, y están disponibles en densidades de 6 hasta 552 fibras.