Prysmian ofrece una variedad de equipos eléctricos diseñados para uso con una tensión entre 50 y 1000 V para corriente alterna y entre 37 y 1500 V para corriente continua. Pueden ser tanto cables flexibles o rígidos y la composición varía de PVC hasta con baja emisión de humo y libres de halógenos. Tenemos la capacidad de ofrecer un portafolio con una amplia gama que puede personalizarse para atender las especificaciones/estándares de clientes y mercados.
                    Este sitio web utiliza técnicas y conocimientos técnicos. Cookies de terceros con finalidad analítica.
Si quieres saber más sobre nuestras cookies haga clic aquí. Al cerrar este banner o continuar navegando en el sitio web, usted acepta el uso de cookies.
Si desea retirar su consentimiento o bloquear las cookies, siga la instrucción