Fixed Monitoring Solution

VISIÓN GENERAL

Cables para energía manejada por datos

Para enfrentar los crecientes retos relacionados con complejidad, fiabilidad, seguridad y continuidad en  el suministro de sistemas eléctricos, nuestros clientes se basan cada vez más en datos,  que requieren el apoyo de una base de datos reales, extensos y potentes.
 

PRY-CAM es una tecnología innovadora que permite realizar mediciones online, fiables y precisas de parámetros clave, localizar remotamente defectos y emitir un diagnóstico. Podemos reunir numerosos datos: condiciones de uso, mal funcionamiento, sobrecalentamiento. Todo en tiempo real y sin experiencia específica.

PRY-CAM puede ayudar a aumentar el tiempo de actividad y la seguridad de los sistemas eléctricos, mejorar la longevidad de los recursos y reducir significativamente los costos de mantenimiento y riesgos aprovechando extraordinarias posibilidades de la recopilación de datos y de la Internet de las Cosas. Es más rápido, se basa más en datos y es más efectivo como nunca antes, resolviendo los problemas de hoy y colaborando con el aprendizaje del mañana.

 

El SISTEMA PRY-CAM de soluciones combinadas integras de monitoreo consiste en uno o más productos PRY-CAM que permiten realizar remotamente un monitoreo continuo -  ya sea permanente o temporario – de parámetros clave.

Cada producto PRY-CAM fue diseñada con base en cuatro pilares principales:

  •  Identificación del parámetro a medir y desarrollo del dispositivo adecuado
  • Adquisición y transmisión de datos
  • Plataforma de almacenamiento de la cloud  
  • Aprendizaje automático
  • El sistema PRY-CAM se basa en una muy avanzada arquitectura fiable y experimental de plataformas en comunicaciones fijas. Cada solución de monitoreo del sistema PRY-CAM tiene la flexibilidad de adaptarse a protocolos SCADA de los clientes, y puede ser configurada con base en sus requisitos  específicos, en función de parámetros a ser monitoreados para cumplir con sus estrategias específicas de mantenimiento y gestión de recursos, como también en términos de interfaz gráfica visual.

 

  • Adecuados para cualquier equipo eléctrico entre 3 kV y 600 kV
  • Adecuados para tensión alterna y continua
  • Adecuados para sistemas de cables, transformadores, equipos de distribución y máquinas eléctricas

Gracias a un sistema de cloud totalmente privado y desarrollado mediante tecnología propia, Prysmian tiene actualmente una base de datos donde almacena más de cinco millones de mediciones que nunca antes habían sido clasificados y archivados. Y que permiten mantener efectivas estrategias de mantenimiento para recursos eléctricos y tener una fase de aprendizaje y mejoría continua.
 
La cloud PRY-CAM es la manera ideal de gestionar sus datos con eficiencia. Mediciones recogidas a través de dispositivos PRY-CAM, pueden ser almacenadas y protegidas de manera segura en la cloud PRY-CAM, y usadas en postprocesado avanzado y tendencias de datos.
Funciones 
 
  • PROCESO DE DATOS Y ANÁLISIS EN TIEMPO REAL
  • MONITOREO REMOTO 
  • ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS

 

La plataforma privada de Cloud hospeda todos los parámetros medidos, que son analizados con base en los protocolos más avanzados. Para diagnósticos automatizados de descargas parciales PRY-CAM usa un algoritmo patentado de inteligencia artificial: PRY-CAM BRAIN™.

La funcionalidad analítica también genera alarmas en tiempo real siempre que se presente una situación crítica o un fallo.

Usted también puede tener acceso virtual a expertos de Prysmian PRY-CAM para obtener un diagnóstico avanzado remoto.