General Cable History

  1. 1904

    NSW, una Compañía de General Cable ubicada en Nordenham, Alemania, produjo e instaló una línea de cableado para telecomunicaciones submarinas transatlánticas conectando Borkum, Alemania, por vía Azores hasta Nueva York - 4.967 millas de conductores.

  2. 1927

    Tras su constitución oficial en Nueva Jersey, EE.UU., la Compañía diseñó una llamativa identidad por la que se dio a conocer a sus clientes, proveedores, inversores y asociados. El logotipo de su marca registrada representaba tres pedazos de cables sobrepuestos entre sí, con las palabras 'General Cable' en cada pedazo.

  3. 1935

    Proveyó el 100% de los cables para la línea de transmisión de energía desde Hoover Dam hasta Los Ángeles, California, EE.UU. - 1.626 millas de conductores.

  4. 1945

    British Insulated Callender's Cables fue formada por dos de las más antiguas compañías de cables de Gran Bretaña, que se remontan a los años 1880.

  5. 1964

    Adoptó un nuevo logotipo para reforzar y promover las letras "GCC" como la abreviación aceptada para General Cable Corporation.

  6. 1967

    Suministró energía a cuatro islas marinas artificiales de THUMS (Texaco, Humble, Union, Mobile y Shell) en Long Beach, California, utilizadas para perforar y bombear fluidos de pozos petroleros hasta el continente.

  7. 1970

    Instaló la mayor línea de distribución subterránea en Pikes Peak, Colorado, EE.UU. Siete millas de cables enterrados bajo carreteras montañosas sin pavimento, que proveen energía eléctrica a tres instalaciones incluyendo un laboratorio de investigaciones médicas en la cumbre de la montaña, a 14.110 pies.

  8. 1971

    Suministró cientos de millas de cables de energía y comunicaciones para unir la planta de control a las plataformas de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU.

  9. 1977

    Diseñó, desarrolló y manufacturó un cable de fibra óptica de 5,6 millas que GTE instaló en California, EE.UU., como el primer sistema de comunicaciones por ondas ligeras del mundo, para proporcionar servicio telefónico regular al público.

  10. 1985

    Suministró los cables y alambres a Marsden Point Oil Refinery ubicada a la entrada de Whangarei Harbour en la Isla Norte de Nueva Zelanda.

  11. 1986

    Suministró alambres para iluminar la Estatua de la Libertad por ocasión de la celebración del Centenario.

  12. 1991

    Suministró cables de aluminio de media tensión y cables blindados para aplicaciones en energía, control y señalización para el sistema ferroviario de alta velocidad AVE que conecta Madrid a Sevilla, España.

  13. 1992

    Suministró los alambres y cables para construir la infraestructura para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.

  14. 1998

    Produjo un cable híbrido de fibra óptica y cobre para suministrar energía y comunicaciones para el puesto de guardia en la cumbre de Mount Rushmore. La cubierta del cable fue diseñada especialmente para supervivencia de largo plazo en áreas externas en el clima difícil de Dakota del Sur, EE.UU., y las combinaciones de colores rosados bronceados de su entorno.

  15. 2000

    Suministró cables de fibra óptica para las demandas y el mantenimiento regular del programa Estación Espacial Internacional.

  16. 2001

    Unió esfuerzos de producción y distribución para responder a la necesidad inmediata de cables de energía portátiles, críticos para los esfuerzos de rescate y recuperación en el World Trade Center, así como cables para restaurar la energía en la ciudad de Nueva York, EE.UU., después del ataque terrorista del 11 de septiembre.

  17. 2008

    Adquirió la propiedad mayoritaria de empresas mixtas en Argelia y Filipinas, generando, con dicho negocio, más de 100 millones de dólares en ingresos anuales.

  18. 2013

    Creó el programa Wired as One Values para unir a todos los empleados de General Cable de todo el mundo mediante un conjunto común de principios basados en valores que definen los comportamientos de todos con respecto a esa cultura dirigida al desempeño de la compañía.

Más allá en el tiempo

1844

Le suministró el cable a Samuel Morse para su comunicación histórica entre Washington, D.C., y Baltimore, Maryland, EE.UU.

1882

Fabricó una línea de siete conductores para unir el Capitolio de los Estados Unidos con el antiguo edificio de la Oficina Ejecutiva (OEOB).

1886

Suministró cables para iluminar la Estatua de la Libertad dos veces: Primero en 1886 y nuevamente por ocasión de la celebración del Centenario en 1986.

1893

Fabricó 145 millas de cables para su instalación bajo las aceras de la ciudad de Nueva York y un cable de 3.000 voltios para la primera Exposición Universal de Chicago.