General Cable History

  1. 1904

    NSW, um marca da General Cable com sede em Nordenham, Alemanha, produziu e instalou uma linha de cabo de telecomunicações submarino transatlântico ligando Borkum, Alemanha, através dos Açores a Nova York - 4.967 milhas condutoras.

  2. 1927

    Depois de se instalar oficialmente em New Jersey, EUA, a empresa projetou uma identidade distinta pela qual seria conhecida por seus muitos clientes, fornecedores, investidores e associados. O logotipo da marca registrada representava três comprimentos de cabo sobrepostos um no outro, com as palavras 'General Cable' em cada comprimento.

  3. 1935

    Forneceu 100% dso cabo para a linha de transmissão de energia da Hoover Dam a Los Angeles, Califórnia, EUA - 1.626 milhas condutoras.

  4. 1945

    British Insulated Callender's Cables foi formada por duas das primeiras empresas fabricantes de cabos na Grã-Bretanha, que datam da década de 1880. O nome da empresa foi simplificado para BICC em 1975.

  5. 1964

    Adotou um novo logotipo para reforçar e promover as letras “GCC” como abreviatura aceita para General Cable Corporation.

  6. 1967

    Forneceu cabo de energia para quatro ilhas THUMS (Texaco, Humble, Union, Mobile e Shell) feitas pelo homem em Long Beach, Califórnia, usadas para perfurar e bombear fluidos de poços ricos em petróleo de volta ao continente.

  7. 1970

    Instalou a linha de distribuição subterrânea mais alta em Pikes Peak, Colorado, EUA. Sete milhas de cabo enterrado sob estradas de montanha não pavimentadas fornece energia elétrica para três instalações, incluindo um laboratório de pesquisa médica no topo do cume de 14.110 pés.

  8. 1971

    Forneceu centenas de quilômetros de cabos de energia e comunicações para conectar as instalações de controle com as plataformas de lançamento em Cabo Canaveral, Flórida, EUA.

  9. 1977

    Projetou, desenvolveu e fabricou um cabo de fibra óptica de 5,6 milhas que a GTE instalou na Califórnia, EUA, como o primeiro sistema de comunicações por ondas de luz do mundo a fornecer serviço telefônico regular ao público.

  10. 1985

    Forneceu o fio e o cabo para a Refinaria de Petróleo Marsden Point localizada na entrada do Porto de Whangarei em Northland, Nova Zelândia.

  11. 1986

    Fio fornecido para iluminar a Estátua da Liberdade para a celebração do Centenário.

  12. 1991

    Fornecido cabo de alumínio de média tensão e cabo blindado para aplicações de energia, controle e sinalização para o sistema ferroviário de alta velocidade AVE conectando Madrid a Sevilha, Espanha.

  13. 1992

    Forneceu fio e cabo para construir a infraestrutura para os Jogos Olímpicos de Barcelona e a Feira Mundial de Sevilha.

  14. 1998

    Produziu um cabo híbrido de cobre e fibra óptica para fornecer eletricidade e comunicações para a estação de guarda no topo do Monte Rushmore. A jaqueta do cabo foi projetada sob medida para a sobrevivência ao ar livre de longo prazo no clima acidentado de Dakota do Sul, EUA, e sua cor castanha rosada combina com o meio ambiente.

  15. 2000

    Fornecido cabo de fibra ótica a bordo para os requisitos contínuos e manutenção do programa da Estação Espacial Internacional.

  16. 2001

    Os esforços de produção e distribuição reunidos para responder à necessidade imediata de cabos de energia portáteis, essenciais para os esforços de resgate e recuperação no World Trade Center, bem como cabos de energia, para restaurar a energia para a cidade de Nova York, Nova York, EUA, após o 11 de setembro ataque terrorista.

  17. 2008

    Adquiriu a participação majoritária de joint ventures na Argélia e nas Filipinas, com cada empresa gerando mais de US $ 100 milhões em receitas anuais.

  18. 2013

    Introduziu o programa Wired as One Values global para unir todos os funcionários da General Cable em todo o mundo por meio de um conjunto comum de princípios baseados em valores que definem o comportamento de todos na cultura orientada para o desempenho da empresa.

No passado...

1844

forneceu o fio isolado a Samuel Morse para sua comunicação histórica entre Washington, D.C. e Baltimore, Maryland, EUA.

1882

Fabricou uma linha de sete condutores para ligar o Capitólio dos EUA aos edifícios do Estado, da Guerra e da Marinha.

1886

Cabos fornecidos para iluminar a Estátua da Liberdade duas vezes - primeiro em 1886 e novamente para a celebração do centenário em 1986..

1893

Produziu 145 milhas de cabo para instalação sob as calçadas da cidade de Nova York e um cabo de 3.000 volts para a primeira Feira Mundial de Chicago.