Karona Overblow System

VISIÓN GENERAL

Las crecientes exigencias por mayor ancho de banda, generadas por las recientes tecnologías y expectativas de desempeño, requieren mayor capacidad de las redes de fibra óptica

Las  redes de fibra óptica actuales ya se encuentran congestionadas con el cableado legado, pero la instalación de más ductos podrá ser costosa y llevar mucho tiempo. El Sistema Karona Overblow fue diseñado para permitir la instalación de cableados de fibra óptica de alta densidad en  las rutas de subductos existentes, que ya contienen cableado legado.

Exigidas en las instalaciones tradicionales, las licencias de planificación de obras civiles pueden llevar entre 90 a 180 días, retrasando así el comienzo efectivo de los trabajos. Comparado con el sistema Karona Overblow, que no requiere las mismas licencias, ese margen de tiempo es eliminado. Una vez empezada la obra civil, en las instalaciones tradicionales la velocidad de avance es de 100 metros al día - y eso es considerado rápido - mientras que con la instalación de Overblow hasta 40 metros se completan en un minuto, terminando la instalación en pocas horas.

El sistema Karona Overblow es una solución que integra cableado overblow, equipos de instalación, conectividad y capacitación completa de los Instaladores en el uso del sistema. Es posible instalar cables de fibra óptica opcionales mediante varias técnicas, desde el “Punto a Punto” para distancias de hasta 1km, “Blowing Central para distancias de hasta 2km, o “Fleeting” para distancias más grandes. El sistema Karona Overblow abarca una gama de cables overblow específicamente diseñados, de 12 a 432 fibras combinadas con varios cierres de unión (joint closures) para completar la instalación.

Más velocidad en las instalaciones, márgenes de tiempo significativamente reducidas, eliminación de obras civiles y menos problemas con el usuario final - ésos son algunos de los beneficios que aporta el Sistema Karona Overblow