Karona Overblow System
O aumento dos requisitos da banda larga a partir de tecnologias crescentes e expectativas exigem uma capacidade cada vez maior de rede de fibra óptica
O sistema Karona Overblow oferece inúmeros benefícios para instaladores e operadores de rede
As instalações tradicionais que exigem licenças de planejamento para obras civis podem exigir um aviso prévio de 90-180 dias antes do início das obras. Em comparação, a instalação com o Sistema Karona Overblow não exige as mesmas licenças, eliminando esse tempo de espera. Assim, uma vez que as obras civis iniciarem na instalação tradicional, uma velocidade de 100 metros por dia é considerada rápida, enquanto a instalação Overblow é concluída a 40 metros por minuto, concluindo as instalaçes em apenas algumas horas.
O Sistema Karona Overblow é uma solução composta por cabos overblow, equipamento de instalação, conectividade e treinamento abrangente que permite aos instaladores usar o sistema. Outros cabos de fibra óptica podem ser instalados, usando uma variedade de técnicas, desde o “Point to Point” (Ponto a Ponto) para alcançar distâncias de até 1 km, “Centre Blowing” (Sopro central) para alcançar até 2 km ou “Fleeting” (Remoto) para alcançar distâncias ainda maiores. O Sistema Karona Overblow abrange uma variedade de cabos overblow especificamente desenvolvidos de 12 a 432 fibras, combinados com uma variedade de fechamentos de junta para a instalação completa.
Maiores velocidades de instalação, redução significativa nos tempos de execução, eliminação de obras civis e redução drástica na interrupção do usuário final são apenas alguns dos benefícios oferecidos pelo Sistema Karona Overblow.