Solutions for Telecom Networks

Video

Fibra óptica: um requisito fundamental para a transformação da rede

Telecomunicações excelentes, cobertas

É por isso que as principais operadoras de telecomunicações do mundo buscam nossa experiência em projeto e engenharia de rede para dar suporte a suas infraestruturas.

FOCO EM SOLUÇÕES

Veja os destaques do mercado de telecomunicações


CoEx - Elemento de coexistência para expansão da rede

CoEx - Elemento de coexistência para expansão da rede

VÁ PARA PÁGINA
Sistema Karona Overblow

Sistema Karona Overblow

VÁ PARA PÁGINA
PRODUTOS DE CONECTIVIDADE PARA TELECOMUNICAÇÕES

PRODUTOS DE CONECTIVIDADE PARA TELECOMUNICAÇÕES

VÁ PARA PÁGINA
Soluções de rede 5G

Soluções de rede 5G

VÁ PARA PÁGINA

Por dentro das redes de telecomunicação

O Grupo Prysmian oferece uma extensa linha de cabos ópticos aéreos com foco na necessidade de alta confiabilidade e economia. Os cabos estão disponíveis em uma ampla combinação de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.

IR PARA PRODUTOS  

Os cabos para instalações subterrâneas foram desenvolvidos para atender aos mais rigorosos requisitos ambientais.
Os produtos estão disponíveis em uma ampla variedade de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.

 

IR PARA PRODUTOS

Temos disponível um portfólio completo de cabos para aplicações internas e externas típicas, como riser, drop, interior/exterior e fachadas. Esses cabos podem ser fornecidos em diferentes números e tipos de fibra. Os cabos de construção apresentam fibra óptica BendBright XS resistente a dobras.

 

IR PARA PRODUTOS

Temos disponível uma ampla variedade de cabos para condições ambientais adversas, como petróleo e gás, ferrovias, indústria, linhas de alta tensão, submarinos, esgotos e aplicações militares.
 

IR PARA PRODUTOS

 

O Grupo Prysmian oferece uma ampla variedade de cabos ópticos tipo fita. Os cabos estão disponíveis em uma ampla combinação de contagens de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.


IR PARA PRODUTOS

 

Temos disponível uma ampla variedade de cabos pré-conectorizados de alto desempenho para diferentes aplicações.
Pigtails, patch cords, cabos riser pré-conectorizados podem ser fornecidos em diferentes comprimentos, tipos de fibra e conectores que atendem aos mais altos padrões de qualidade.


IR PARA PRODUTOS

Uma linha completa de produtos para a conexão entre os cabos de alimentação e cabos drop para aplicações de habitação multifamiliar. Esses produtos incluem caixas de distribuição de prédios, caixas de emendas, caixas riser, caixa de acesso multioperador e unidades de entrada.

 

Temos disponíveis vários modelos diferentes de caixas de terminação de clientes para conectar o usuário final à rede.  Esses produtos podem ser pré-conectorizados de fábrica para otimizar o tempo de instalação.


IR PARA PRODUTOS

 

 

 

Os produtos e soluções de área externa de fábrica do Grupo Prysmian foram desenvolvidos para versatilidade, atendendo a todas as necessidades de gerenciamento de cabos, independentemente do tipo de rede. Uma ampla gama de estruturas, armários de rua e acessórios permitem que o projetista da rede adote a solução mais adequada para cada caso.


IR PARA PRODUTOS

 

Produtos para aplicações em escritórios centrais, data centers e fora da fábrica estão disponíveis em diferentes opções de configuração, parcial ou totalmente montados na fábrica. Esses produtos incluem uma linha completa de racks e unidades montadas em rack.


IR PARA PRODUTOS

 

Uma ampla gama de produtos, como conectores, adaptadores, ferramentas de decapagem de cabos, compressores de fibra “soprada”, etc., está disponível para uso em todas as aplicações de rede.


IR PARA PRODUTOS

 

Com mais de 130 anos de experiência na produção de cabos cobre para telecomunicações, o Grupo Prysmian oferece uma ampla variedade adequada para aplicações subterrâneas, aéreas e de escritório central, incluindo as mais recentes tecnologias xDSL.


IR PARA PRODUTOS

 

Os cabos para microdutos do Grupo Prysmian oferecem um passo à frente na miniaturização de cabos, apresentando recordes mundiais em densidades de fibra e diâmetros de cabos.  Dentro dessa categoria, a Prysmian apresenta os “cabos para microduto Sirocco” desenvolvidos especificamente para instalação de insuflação de ar. São o componente ideal para redes de acesso de alta densidade, infraestrutura FTTx e 5G e estão disponíveis em números de fibra que variam de 96 a 552.


IR PARA PRODUTOS

 

Fibra para a antena (Fibre To The Antenna, FTTA) diz respeito ao cabeamento e equipamentos de conectividade usados em locais de antenas de operadoras de redes móveis. Este equipamento permite levar energia e dados para as cabeças de rádio. O Grupo Prysmian desenvolveu cabos híbridos de excelência, caixas de distribuição que podem ser adaptadas a diferentes cenários e módulos híbridos plug-and-play. Essas soluções oferecem conexões elétricas e ópticas estáveis e flexíveis para cabeças de rádio 4G e 5G.
Além disso, cabos híbridos expansíveis especializados foram desenvolvidos para atender a necessidades como alimentação remota. Essa configuração permite trazer energia e dados em uma única infraestrutura de cabeamento, reutilizando dutos existentes e, assim, reduzindo ou eliminando completamente a escavação.

HISTÓRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Referências e Cases

CONTATO

SELECIONE CONTATO POR DEPARTAMENTO


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085