Crane Cables

Vinculando seguridad y alto rendimiento con operaciones portuarias globales y sostenibles

Los cables Prysmian para grúas pueden ser encontrados dando soporte a la seguridad en operaciones de infraestructuras sostenibles en los 100 mayores puertos del mundo. Con soluciones que soportan grandes esfuerzos y proporcionan larga vida útil, nuestros cables estarán dondequiera que haya una necesidad exclusiva y exigente de grúas.

Durante décadas la industria de grúas ha confiado en Prysmian y en sus soluciones de cables de elevada calidad. Nuestros diseños innovadores y materiales formulados y producidos en nuestras fábricas, significan una mayor vida útil para los cables,  con una producción cada vez mayor, reducción del tiempo inoperativo, y significativa reducción de costos. 

Y gracias a nuestro suministro de cables para proyectos de electrificación en infraestructuras portuarias, hemos contribuido a la reducción de las emisiones de CO2 producidas por los propios puertos.
Por ejemplo, a día de hoy, las conexiones eléctricas cortas para el suministro de energía a un buque han sustituido a los motores diésel empleados en el pasado con el mismo fin.

Los productos y las soluciones que ofrecen Prysmian incluyen

 

  • Cables específicamente diseñados para soportar la severas flexiones y esfuerzos de torsión;
  • Cables robustos y de alta resistencia que soportan la abrasión, disolventes químicos, aceites, las llamas, la humedad y las condiciones ambientales más diversas;
  • Soluciones híbridas de cables que combinan características de suministro de energía y transmisión de datos.

 

Prysmian Group es un experto fabricante de cables especializados que soportan la flexión y la elevada carga de terminales de manipulación de contenedores y grúas pórtico.

Prysmian Group ofrece una competitiva selección de soluciones de cables, duraderas y confiables, especialmente diseñadas para entornos y condiciones  exigentes.

Prysmian posee larga experiencia y pericia en el desarrollo de materiales de goma. Nuestros  productos líderes en el mundo son totalmente  fabricados internamente utilizando compuestos de goma con fórmulas especiales nuestras.

Prysmian se enorgullece de ser miembro de la Port Equipment Manufacturing Association (PEMA).

Los sistemas de gestión de calidad de nuestras fábricas han sido auditados y certificados independientemente (por Underwater Laboratories Inc. o las principales normas internacionales, como VDE, IEC-EN, etc.) para ajustarse a los requisitos de calidad establecidos en ISO-9000: 2000.

Nuestro profundo compromiso en proveer productos y servicios de calidad, y nuestra dedicación para mejorar continuamente nuestras prácticas están plasmados en el reconocimiento otorgado por certificaciones globales a nuestra industria.

La gama de productos comprende:

Diseñados y fabricados para ser utilizados en ciertas aplicaciones físicas adversas como flexión continua, enrollado, y otras a ser consideradas, como abrasión, productos químicos, humedad, impactos, desgarro y temperaturas extremas. Esas aplicaciones incluyen sistemas tipo festón.  

Diseñados y fabricados para ser utilizados en ciertas aplicaciones físicas adversas como flexión continua, enrollado, y otras a ser consideradas, como abrasión, productos químicos, humedad, impactos, desgarro y temperaturas extremas. Esas aplicaciones incluyen sistemas tipo festón. Los cabos planos son preferibles en lugares con poco espacio, pues pueden ser apilados; o en sitios donde sea necesaria flexión extrema.

Ems – Servicios de fabricación de componentes electrónicos

Cables enrollables flexibles para cargas mecánicas muy elevadas. Diseñados y fabricados para ser particularmente apropiados en operaciones de enrollado y desenrollado que usen carretes accionados por resorte y motor.
Específicamente diseñados para usar  en la última  generación de grúas de contenedores de alta velocidad con cuchara para recogida por gravedad. Combinan  características de flexibilidad superior con el contrapeso adicional necesario para operar a velocidades de hasta  160 metros/minuto (8,75 pies/segundo). Download del catálogo general de cables para grúas
Cables altamente flexibles especialmente diseñados y fabricados para uso en aplicaciones de cadenas (tracción horizontal continua).
Cables enrollables flexibles para cargas mecánicas muy elevadas, p. ej. Cargas de tensión dinámicas. Diseñados y fabricados para uso en aplicaciones de enrollado de media tensión en grúas para manipulación de contenedores, grúas para manipulación de troncos, tolvas alimentadoras, cargadores y descargadores de barcos, y otras aplicaciones similares para manipulación de materiales que requieran frecuente uso de enrollado y desenrollado.
Los cables esparcidores para enrolladores de grúas son específicamente diseñados y fabricados para resistir ambientes abusivos, altas velocidades de traslación de carro y de elevación y el extremo desgaste mecánico que predomina en sistemas verticales de enrollado, presente en la nueva generación de grúas para contenedores buque a tierra.
UN ENFOQUE

Cables Prysmian para grúas

La gama de productos Prysmian incluye transmisión de energía,  señalización y control, cables  para sistemas de transmisión óptica y accesorios para atender cualquier necesidad que pueda haber en relación a esparcidores, carretes, sistemas tipo festón, sistemas de cadenas, sistemas electrónicos de manipulación,  y elevadores.

Contáctenos

Seleccionar contactos por departamento


Energy Marketing

Energy Marketing