Crane Cables

Unindo segurança e alto desempenho a operações portuárias sustentáveis em todo o mundo

Os cabos para guindastes da Prysmian podem ser encontrados apoiando as operações seguras e sustentáveis de infraestrutura nos 100 principais portos do mundo. Com soluções que suportam altas tensões e oferecem maior vida útil, onde quer que haja requisitos exclusivos ou exigentes de guindaste, nosso cabo está lá.

Há décadas, a indústria de guindastes confia na Prysmian para soluções de cabos de alta qualidade. Nossos designs inovadores e materiais formulados e produzidos internamente significam maior vida útil do cabo, resultando em maior produção, menos tempo de inatividade e custos significativamente reduzidos. 

E graças ao fornecimento de cabos para projetos de eletrificação em infraestrutura portuária, contribuímos para a redução da emissão de CO2 produzida pelos próprios portos.
Por exemplo, hoje em dia, as conexões elétricas curtas para o fornecimento de energia de uma embarcação substituíram os motores a diesel usados no passado para a mesma finalidade.

Os produtos e soluções oferecidos pela Prysmian incluem

 

  • Cabos especificamente desenvolvidos para resistir a cargas severas de flexão e torção;
  • Cabo robusto e resistente à abrasão, a solventes químicos, óleo, chama, umidade e as mais diversas condições ambientais;
  • Soluções de cabos híbridos que combinam recursos de fornecimento de energia e transmissão de dados.

O Grupo Prysmian é formado por fabricantes especializados de cabos especializados que resistem à flexão e alta tensão de terminais de manuseio de contêineres e pontes rolantes.

O Grupo Prysmian oferece uma gama competitiva de soluções de cabos duráveis e confiáveis, desenvolvidos especificamente para ambientes e condições exigentes.

A Prysmian tem longa experiência e conhecimento no desenvolvimento de materiais à base de borracha. Nossos produtos líderes mundiais são todos fabricados internamente com compostos de borracha formulados especialmente pelo Grupo.

A Prysmian é um orgulhoso membro da Associação de Fabricação de Equipamentos Portuários (Port Equipment Manufacturing Association, PEMA).

Os sistemas de gestão da qualidade de nossas instalações de fabricação foram auditados e certificados de maneira independente (via Underwater Laboratories Inc. ou os principais padrões internacionais, como VDE, IEC-EN, etc.) para atender aos requisitos de qualidade estabelecidos na ISO-9000: 2000.

Nosso profundo compromisso em fornecer produtos e serviços de qualidade e nossa dedicação em melhorar continuamente nossas práticas estão incorporados em nossas certificações globais reconhecidas pelo setor.

A gama de produtos compreende:

Desenvolvida e fabricada para uso em flexão contínua, torção e outras aplicações físicas abusivas onde chama, abrasão, produtos químicos, umidade, impacto, rasgos e temperaturas extremas são considerados. As aplicações incluem cortina de cabos (sistemas festoon).

Desenvolvida e fabricada para uso em flexão contnua, torção e outras aplicações físicas abusivas onde chama, abrasão, produtos qumicos, umidade, impacto, rasgos e temperaturas extremas são considerados. As aplicações incluem cortina de cabos (sistemas festoon). A forma plana é preferida onde o espaço é premium, já que pode ser empilhado ou onde a flexão extrema é uma exigência.

ems.

Cabos de enrolamento flexíveis para tensões mecânicas muito elevadas. Desenvolvidos e fabricados para serem particularmente adequados para operações que envolvem o uso frequente de enrolamento e desenrolamento, incluindo molas e bobinas acionadas por motor.
Desenvolvido especificamente para uso nas últimas gerações de guindastes de contêiner de alta velocidade com cestos coletores alimentados por gravidade. Combinam os recursos de flexibilidade superior com lastro adicional necessário para operar a velocidades de até 160 metros / min (8,75 pés / s). Baixe o catálogo geral de cabos de guindaste
Cabos altamente flexíveis especialmente desenvolvido e fabricados para uso em aplicações de correntes (tração horizontal contínua).
Cabo de enrolamento flexível, para altas tensões mecânicas, como por exemplo, cargas de tração dinâmica. Desenvolvido e fabricado para uso em aplicações de enrolamento de média tensão em guindastes de manuseio de contêineres, guindastes de manuseio de toras, empilhadeiras, carregadores e descarregadores de navios e outras aplicações de manuseio de materiais semelhantes envolvendo o uso frequente de enrolamento e desenrolamento
Os cabos de spreader para guindastes são especificamente desenvolvidos e fabricados para resistir a ambientes abusivos, altas velocidades de guincho e guindaste e tensões mecânicas extremas predominantes em sistemas de bobinas verticais encontradas em guindastes de navios de nova geração para contêineres em terra
FOCO EM:

Cabos para guindastes Prysmian

A linha de produtos da Prysmian inclui cabos de transmissão de energia, sinalização e controle, cabos de transmissão de dados ópticos e acessórios para atender a todas as necessidades que você tenha em relação a spreaders, bobinas, sistemas de cortina de cabos, sistemas de corrente, sistemas de manuseio eletrônico e elevadores.

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085