Shipboard Cables for Marine Industry

Vinculando la industria marina con cables marinos de calidad superior

Prysmian Group provee una gama completa de cables marinos para energía, control, instrumentación, transmisión de datos y comunicaciones. Desde buques de carga hasta especializados y cruceros, la tecnología usada a bordo mejora el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad tanto para pasajeros como para cargas. Nuestra tecnología provee una infraestructura segura y fiable que garantiza la continuidad de una operación óptima.

Los cables deben ser fáciles de instalar (para poder pelarlos y doblarlos), livianos y pequeños, estancos, ignífugos, con baja emisión de humos y libres de halógenos.

La gama de productos Prysmian ofrece una familia completa de soluciones en cables marinos para energía, control, transmisión de datos, instrumentación y comunicaciones que atienden esas demandas a la perfección.

La industria de construcción naval demanda productos que mejoren los resultados relativos a desempeño, respetando las instalaciones y reduciendo el consumo de combustible.

Protocolos como Transporte en tiempo real seguro (Safe Return to Port – SRTP) y un entorno competitivo en términos de costos y reducción en los tiempos de ejecución respaldan la necesidad de tecnologías fiables y efectivas.

Con el objetivo de maximizar el confort de los pasajeros, la eficiencia operacional, la seguridad y la velocidad, la industria demanda nuevas soluciones para el desarrollo de productos y sistemas.

La gama de soluciones Prysmian en cables marinos ofrece los estándares más exigentes de seguridad, mejor desempeño en las cadenas de suministro, mayor disponibilidad de datos, potencia y transmisión óptica.

Nuestras soluciones tecnológicas en desempeño de resistencia al fuego han establecido hitos en el avance de la industria. Seaflame™ es nuestra innovadora interpretación de componentes eléctricos y requisitos de cables, que permite a los constructores navales cumplir con exigencias regulatorias.

Seaflame™’ combina cada una de sus características y requisitos para superar los más exigentes estándares de desempeño de resistencia al fuego (que incluyen choque mecánico e intenso contacto con agua), ultra resistencia al fuego y ultra alto-desempeño, y así garantizar el funcionamiento en caso de incendio, y ayudar a apoyar los astilleros a cumplir con la regulación SOLAS de retorno seguro a puerto, y garantizar máximos niveles de seguridad en todos los buques.

En la industria marina

Nuestra gama productos y soluciones en cables marinos
proporciona avanzadas soluciones de cables para toda la industria de construcción naval, gracias a productos más livianos fáciles de instalar y ampliamente disponibles
 
Además, Prysmian puede ofrecer exclusivas líneas de productos hechas a medida para atender requisitos específicos de fabricantes de equipos originales (OEM). La línea de productos Prysmian incluye una amplia variedad de soluciones en cables marinos que abarcan todos los usos posibles a bordo de buques, incluyendo todas las familias de cables eléctricos de1 kV a 20 kV, cables para telecomunicaciones con diversas alternativas de trenzado y blindaje, como también bus (canales) especiales y fibra óptica. Prysmian también puede proveer cables coaxiales, radiantes y para datos. Gracias a la variedad de tamaños de nuestros cables, podemos atender todas las necesidades de los clientes.
Con una cantidad cada vez mayor de pasajeros navegando por los mares en cruceros cada vez más grandes, el foco de la construcción naval está centrándose más en los riesgos relativos a esas tendencias. Seaflame™, la innovadora interpretación Prysmian de necesidades en componentes eléctricos y cables, permite a los constructores navales cumplir con exigencias regulatorias, principalmente con SOLAS de retorno seguro a puerto. Combinando cada una de sus características y requisitos para superar los más exigentes estándares de desempeño de resistencia al fuego (que incluyen choque mecánico y simulaciones con agua), Seaflame™ es una gama completa de cables para energía, control e instrumentación en buques y en aplicaciones marinas, con características mejoradas de diseño para una mayor resistencia al fuego.
Alambres, cables y fibra óptica para comunicación electrónica e instrumentación, energía, control e iluminación. Diseñados para entornos exigentes de la fuerza naval y sus buques. Modificaciones a MILSPEC o soluciones altamente eficientes están siempre disponibles.
Tipos especiales de cables diseñados para uso en embarcaciones marinas, incluyendo: cables de fibra óptica para buques, cables para datos y bus (canales) y cables para radio frecuencia.