Shipboard Cables for Marine Industry
Por dentro da Marinha
Soluções de cabos navais
Toggle DetailsNossa linha de soluções de cabos navais oferece a toda a indústria de construção naval soluções de cabos de última geração, graças a produtos mais leves, fáceis de instalar e prontamente disponíveis.
Além disso, a Prysmian pode oferecer linhas de produtos personalizados e dedicados, desenvolvidos para atender às necessidades específicas dos OEMs. A linha de soluções de cabos navais da Prysmian incorpora uma ampla gama de cabos marítimos que abrangem todos os usos possíveis a bordo de uma embarcação, incluindo todas as famílias de cabos de energia de 1 kV a 20 kV, cabos de telecomunicações com várias alternativas de trançamento e blindagem, assim como cabos de fibra óptica e barramento especial. Além disso, a Prysmian também pode fornecer cabos coaxiais, de antena radiante e de dados. Graças à variedade de tamanhos de cabos, todas as necessidades dos clientes podem ser atendidas.
Construção de navios de cruzeiro
Toggle DetailsCom o aumento do número de passageiros que viajam pelos mares a bordo de navios de cruzeiro cada vez maiores, a atenção da indústria de construção naval está se tornando cada vez mais concentrada nos riscos associados a essas tendências. O Seaflame™ é a interpretação inovadora da Prysmian dos requisitos de componentes elétricos e cabos, o que permite que os construtores navais cumpram as exigências regulatórias, principalmente o retorno seguro ao porto da SOLAS. Combinando todos os recursos e requisitos para superar os mais rigorosos padrões de resistência ao fogo (incluindo simulações de choque mecânico e água), o Seaflame™ é uma gama completa de cabos de energia, controle e instrumentação para aplicações marítimas a bordo e offshore com características de design aprimoradas para maior resistência ao fogo.
Cabos para aplicações navais
Toggle DetailsFios, cabos e fibras ópticas para instrumentação e comunicação eletrônica, energia, controle e iluminação. Desenvolvidos para ambientes navais e militares exigentes. Modificações na MILSPEC ou soluções de alta engenharia sempre disponíveis.
Cabos navais especiais
Toggle DetailsTipos especiais de cabos desenvolvidos para uso a bordo de navios ou embarcações marítimas, incluindo: cabos navais de fibra óptica, cabos de dados e barramento e cabos de radiofrequência.