Solutions for Mining Industry

Perspectiva General

Uniendo la energía y el control a las exigentes aplicaciones mineras

Cuando se trata de las necesidades especializadas y el entorno extremadamente duro de las industrias mineras a cielo abierto y subterráneas, Prysmian Group ofrece la solución óptima.

Ofrecemos una línea completa de productos adecuados tanto para instalaciones fijas como para equipos móviles. Nuestros cables para minería y túneles ofrecen beneficios significativos a una amplia variedad de profesionales especializados en minería, como fabricantes de equipos originales, contratistas, instaladores, empresas mineras y más. El alto rendimiento de los cables de minería flexibles especiales es el resultado de la cooperación continua entre las empresas mineras junto con los equipos de I + D dentro del Prysmian Group.

Las extracciones de carbón, roca dura y otros recursos minerales requieren un rendimiento cada vez mayor de los equipos y métodos en la industria minera a cielo abierto y subterránea.

Esto ha dado lugar a la gran variedad de máquinas que se utilizan en la actualidad. Estas máquinas móviles de tamaño considerable requieren cables en carrete y de arrastre flexibles de media tensión para el suministro de energía y deben ser adecuados para funcionar en las condiciones más extremas.

Además, el equipo de construcción de túneles es clave no solo en la industria minera, sino también en la reparación de la infraestructura para el transporte de personas, desde Singapur a Sídney, desde el Túnel del Canal de la Mancha hasta San Gottardo.

Los cables del Prysmian Group satisfacen perfectamente el desafío.

Los cables en carrete y de arrastre de Prysmian Group para minería a cielo abierto y subterránea han sido probados en el campo en todo el mundo durante décadas.

En estas aplicaciones mineras, requisitos particulares como la resistencia mecánica y la seguridad han llevado al uso de goma de alta resistencia mecánica.

Algunos de los beneficios que puede esperar con los cables de minería de Prysmian Group incluyen:

·         Mayor vida útil

·         Resistencia química y climática

·         Confiabilidad excepcional

·         Ingeniería personalizada y multifuncional

·         Las dimensiones más pequeñas posibles

·         Servicios de reparación

·         Nivel de seguridad excepcional

La alta confiabilidad y vida útil de los cables en carrete y de arrastre de Prysmian Group provienen de nuestro amplio conocimiento de las condiciones operativas especiales de la minería a cielo abierto y subterránea, y de nuestra estrecha cooperación con importantes compañías mineras en todo el mundo durante generaciones.

Las instalaciones de Prysmian Group están ubicadas muy cerca de minas clave en todos los continentes.

Cables para minería subterránea

Cables flexibles para uso en aplicaciones de cadenas subterráneas. Se utilizan como cables de energía para cortadores de carbón con un radio de curvatura extremadamente pequeño y un tiempo de servicio excepcionalmente prolongado.
Cables en carrete de baja y media tensión. Cables especiales de larga duración con pantalla de goma semiconductora y elementos de refuerzo.
Cables flexibles para aplicaciones subterráneas en operaciones de festones. Se utiliza como cable de alimentación para transformadores, bombas, equipos de perforación, etc.
Cables flexibles para aplicaciones subterráneas en instalaciones fijas.

Cables para minería a cielo abierto

Cables en carrete de baja y media tensión para uso a cielo abierto. Cables especiales con pantalla de goma semiconductora. Disponible también con fibras flexibles integradas y núcleos de control si es necesario.
Cables de media tensión para su uso en aplicaciones de rastreo en minas a cielo abierto para el suministro de energía de excavadoras; Nuevo cable de MT TENAX LUMEN con alta visibilidad debido a cuerda electroluminiscente especial.

Cables de baja y media tensión para uso permanente en agua en aplicaciones de bombas sumergibles y dragas.

Cables flexibles para aplicaciones en instalaciones fijas a lo largo de cintas transportadoras. Más cable de fibra óptica para control y transferencia de datos Optoflex

Cables flexibles de baja y media tensión

 

Cables para Túneles

Cables de baja y media tensión para desenrrolladores de cables y otros equipamientos para tuneladoras. Cables especiales de larga vida útil con pantallas de caucho semi-conductivas y sistemas de control. Cables de media tensión para usar en aplicaciones de arrastre en minas a cielo abierto para suministro de energía a excavadoras y equipos de manipulación de material. Cables flexibles de baja y media tensión para aplicaciones en instalaciones fijas en túneles.

El Prysmian Group de cables para Minería y Tunelización ofrece importantes ventajas para una gran variedad de profesionales especializados en minería, tales como OEM (fabricantes de equipos originales), especificadores, contratistas, instaladores, empresas de minería y otros. La gama de productos también incluye cables para uso en todo tipo de infraestructuras dentro del sector minero (por ejemplo, suministro de energía, oficinas de la sede, sistemas de iluminación, etc.)