Solutions for Mining Industry

VISÃO GERAL

Conectando poder e controle a aplicações de mineração exigentes

Quando se trata de necessidades especializadas e do ambiente extremamente adverso das indústrias de mineração a céu aberto e subterrânea, o Grupo Prysmian oferece a solução ideal.

Oferecemos uma gama completa de produtos adequados para instalações fixas e equipamentos móveis. Nossos cabos para mineração e túneis oferecem benefícios significativos para uma ampla variedade de profissionais especializados em mineração, como OEMs, empreiteiros, instaladores, empresas de mineração e muito mais. O alto desempenho dos cabos de mineração flexíveis especiais é o resultado da cooperação contínua entre as empresas de mineração junto com as equipes de P&D do Grupo Prysmian.

As extrações de carvão, rochas duras e outros recursos minerais exigem desempenho cada vez maior de equipamentos e métodos na indústria de mineração subterrânea e a céu aberto.

Isso levou à grande e alta variedade de máquinas em uso atualmente. Essas máquinas móveis de tamanho considerável requerem cabos rebocadores e de enrolamento flexíveis de média tensão para fornecimento de energia e precisam ser adequados para operação nas condições mais extremas.

Além disso, o equipamento de escavação de túneis é fundamental não apenas na indústria de mineração, mas também no reparo da infraestrutura para transporte de pessoas – de Singapura a Sydney, do Túnel do Canal a San Gottardo.

Os cabos do Grupo Prysmian são mais do que suficientes para enfrentar o desafio.

Os cabos rebocadores e de enrolamento do Grupo Prysmian para mineração subterrânea e a céu aberto são testados em campo em todo o mundo há décadas.

Nessas aplicações de mineração, requisitos específicos, como resistência mecânica e segurança, levaram ao uso de borracha de alta resistência mecânica.

Apenas alguns dos benefícios que você pode esperar com os cabos de mineração do Grupo Prysmian incluem:

·       Vida útil mais longa

·       Resistência química e climática

·       Confiabilidade excepcional

·       Engenharia personalizada e multifuncional

·       As menores dimensões possíveis

·       Serviços de reparo

·       Nível de segurança excepcional

A alta confiabilidade e vida útil dos cabos de rebocadores e de enrolamento do Grupo Prysmian Group vêm de nosso extenso conhecimento sobre as condições operacionais especiais de mineração a céu aberto e subterrâneo e de nossa estreita cooperação com importantes empresas de mineração em todo o mundo há gerações.

As instalações do Grupo Prysmian estão localizadas nas proximidades das principais minas em todos os continentes.

 

Cabos para mineração subterrânea

Cabos flexíveis para uso em aplicações de correntes subterrâneas. Usado como cabos de alimentação para cortadores de carvão com raio de curvatura extremamente pequeno e tempo de serviço excepcionalmente longo.
Cabos de enrolamento de baixa e média tensão. Cabos especiais de longa vida com proteção de borracha semicondutora e elementos de reforço.
Cabos flexíveis para aplicações subterrâneas em operações de cortina de cabos (festoon). Usado como cabo alimentador para transformadores, bombas, equipamentos de perfuração etc.
Cabos flexíveis para aplicações subterrâneas em instalações fixas.

Cabos para mineração a céu aberto

Cabos de enrolamento de baixa e média tensão para uso a céu aberto. Cabos especiais com proteção de borracha semicondutora. Disponível também com fibras flexíveis integradas e núcleos de controle, se necessário.
Cabos de média tensão para uso em aplicações de rebocamento em minas a céu aberto para fornecimento de energia a escavadeiras; novo cabo de média tenso TENAX LUMEN com alta visibilidade devido ao cordão eletroluminescente especial.

Cabos baixa tensão e média tensão para uso permanente em água em aplicações de bombas submersíveis e dragas.

Cabos flexíveis para aplicações em instalações fixas ao longo de correias transportadoras. Cabo de fibra óptica adicional para controle e transferência de dados Optoflex.

Cabos flexíveis de baixa e média tensão para instalação fixa a bordo.

 

Cabos para túneis

Cabos de baixa e média tensão para enrolamento TBM e outros equipamentos de escavação de túneis. Cabos especiais de longa vida com proteção de borracha semicondutora e sistema de monitoramento. Cabos de média tensão para uso em aplicações de rebocamento em minas a céu aberto para fornecimento de energia de escavadeiras e equipamentos de manuseio de materiais. Cabos flexíveis de baixa e média tensão para aplicações de escavação de túneis em instalações fixas.

Os cabos para mineração e túneis do Grupo Prysmian oferecem benefcios significativos para uma ampla variedade de profissionais especializados em mineração, como OEMs, empreiteiros, instaladores, empresas de mineração e muito mais. A linha de produtos também incorpora cabos para uso em todos os tipos de infraestruturas na indústria de mineração (por exemplo, fonte de alimentação, sede do local, sistemas de iluminação, etc.)