Solutions for Nuclear Energy
Línea de productos
Cables de media tensión (MV)
Toggle Details6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7 / 15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H y K3 PVC de conformidad con la norma CST74C068, Clase 1E, 1E sin clase de conformidad con la norma IEEE323 / 383, tipo HF o LS de conformidad con los requisitos de los reactores VVER. Los cables están disponibles con conductor de cobre o aluminio clase 2 o 5, con o sin blindaje o apantallados/ blindados; longitud preequipada (correa); otro voltaje a pedido;
Cables de baja tensión (LV)
Toggle Details0,6/1 (1,2) kV; Cobre o aluminio de clase 2 o 5, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; de conformidad con la norma CST74C068, Clase 1E, 1E sin clase de conformidad con la norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS y LS de conformidad con los requisitos medioambientales de los reactores VVER. Los cables están disponibles con o sin blindaje;
Cables de baja voltaje tipo CERT (cobre sin revestimiento corrugado apantallado de alta inmunidad - HN3SS34); cables de seguridad; cables de instrumentación EN 50200/50362;
Cables de control
Toggle Details250 V/300 V /500 V a pesar de 1000 V; Conductor de cobre sin revestimiento clase 2 o 5 (pese a cobre si n revestimiento estañado); trenzado de alambre de cobre sin revestimiento global apantallado o no apantallado; con o sin blindaje; K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC de acuerdo con la norma CST74C068, Clase 1E, No clase 1E de acuerdo con la norma IEEE323 / 383, tipos HF, FRHF, FRLS y LS de acuerdo con los requisitos ambientales de los reactores VVER;