Solutions for Nuclear Energy

VISÃO GERAL

Unindo infraestrutura global a operações essenciais

A Prysmian oferece um portfólio completo de cabos nucleares superiores para sistemas e componentes envolvidos na produção de energia nuclear, incluindo cabos de média tensão, instrumentação, controle, comunicação, fibra óptica e cabos para equipamentos especiais de monitoramento de radiação.

Qualidade e desempenho garantidos:
  • Uma ampla gama de cabos de última geração para usinas novas e existentes
  • Soluções desenvolvidas e aprovadas por terceiros de acordo com as principais normas ambientais e requisitos de design
  • Desempenho e confiabilidade ao longo do tempo (até 60 anos)

 

Dentro do portfólio de geração de energia, a energia nuclear exige nada menos que excelência tecnológica perfeita. As concessionárias de usinas nucleares no mundo todo exigem uma abundância de tecnologia disponível e todos os componentes devem, portanto, funcionar com perfeição e consistência, para garantir a geração de energia contínua e segura em ambientes adversos e desafiadores. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que dentro do “sarcófago” que contém o reator. Aqui, os requisitos de segurança são muito mais rígidos do que em qualquer outra parte da usina e os componentes devem ser submetidos a uma análise independente de terceiros antes de serem instalados.

Fundamental para esta operação a resiliência comprovada para:

·       Envelhecimento térmico em alta temperatura ambiente por pelo menos 60 anos

·       Radiação nuclear (gama e beta)

·       Alta pressão e altas temperaturas em condições de acidente (LOCA)

·       Agentes químicos em condições de acidente (LOCA)

·       Propagação de fogo, falha elétrica e agressividade do óleo

Os cabos nucleares Prysmian, incluindo designs feitos sob medida como AP1000, EPR e VVER, foram desenvolvidos especialmente para resistir a todos os estresses que ocorrem em ambientes dentro de usinas nucleares. Nossos cabos nucleares contam com certificação dedicada, além de supervisão de Garantia de Qualidade Nuclear para atender às altas expectativas de segurança e confiabilidade do mercado mundial.

Gama de produtos

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H & PVC K3 em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Não Classe 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipo HF ou LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER. Os cabos estão disponíveis com condutor de cobre ou alumínio classe 2 ou 5, blindados ou não blindados ou com proteção/blindados; comprimento pré-equipado (abraçadeira); outras tensões sob consulta;

0,6/1 (1,2) kV; Classe 2 ou 5 de cobre ou alumínio, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Não Classe 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS e LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER. Os cabos estão disponíveis blindados ou não; 

Cabos de baixa tensão do tipo CERT (blindagem de cobre nu corrugado de alta imunidade - HN3SS34); cabos de segurança; cabos de instrumentação EN 50200/50362;

250 V/300 V/500 V não obstante 1000 V; condutor de cobre nu classe 2 ou 5 (não obstante cobre estanhado nu); trança global de fio de cobre nu com proteção ou sem; blindado ou não blindado; K1 K2 K3 LS0H; PVC K3 em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Não Classe 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS e LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER;

Cabos de medição; cabos de segurança: cabos de medição EN 50200/50362 K2; cabos de medição ATEX 300 V/500 V; cabos de medição: micro módulo 250 V. Os cabos são K1 K2 K3 LS0H; PVC K3 em conformidade com a norma CST74C068, Classe 1E, Não Classe 1E em conformidade com a norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS e LS em conformidade com os requisitos ambientais dos reatores VVER;
LS0H C1 monomodo e multimodo em conformidade com a norma CST74C068, não classe 1E em conformidade com a norma IEEE323/383.