Con décadas de experiencia en generación de energía y en la industria transformadora, Prysmian tiene experiencia y un amplio catálogo de productos para ofrecer un legado de generación tradicional de energía y necesidades de cableado en subestaciones.
Solutions for Other Industries & OEMs
Sistemas de arneses de cables
Toggle DetailsLos sistemas de arneses son usados en muchas industrias, principalmente para productos de línea blanca y marrón.
Estos productos son importantes para ser usados diariamente en la industria y el hogar – desde un secador hasta un microondas y un horno; y desde carpas automáticas con energía solar, y azoteas automatizadas en edificios a conexiones temporarias en la industria.
El reto aquí se plantea en garantizar la fiabilidad.
No solo los componentes deben ser fiables, sino también las partes integradas. Que además, deben ajustarse a diversas normas aprobadas por un amplio número de órganos externos, estar disponibles de acuerdo al sistema de gestión just-in-time, y próximas a la unidad de montaje, para evitar interrupciones logísticas, y así generar reducción de costos y mejoras de los servicios.
Gracias a nuestra extensa gama de productos y a la localización estratégica de nuestras instalaciones, en Prysmian respondemos satisfactoriamente a ese reto.
Automatización y accionamiento
Toggle DetailsEl papel cada vez más importante de la automatización en la producción de bienes industriales implica desarrollar sofisticados aparatos y componentes de gran fiabilidad, duraderos y de movimiento preciso. Como cualquier otro elemento, los cables también son sometidos a las mayores tensiones.
La gama completa de cables Prysmian para automatización y accionamiento incluye cables de baja y media tensión para energía con protección para compatibilidad electromagnética (EMC), cables de cobre para señalización, fibra óptica, y cables con diseño integrado de cobre y fibra.
Los cables Prysmian se adecuan a múltiples escenarios y elevadas exigencias de complejos entornos tecnológicos, tales como resistencia a altas velocidades y aceleración, gran cantidad de ciclos, dimensiones compactas y múltiples funciones ligeras y pequeñas.
Aparatos electromédicos
Toggle Details- Fácil empleo y compacidad de instalaciones
- Operaciones a prueba de fallos
- Reducción de la interferencia electromagnética
- Transmisión simultánea de energía
- Miniaturización
Otras plantas
Generación de energía tradicional
Toggle DetailsTodas las centrales eléctricas requieren complejos sistemas integrados de potencia, control e instrumentación; La línea de productos de plantas de energía Technergy ™ de Prysmian cubre todos sus requisitos de cable y servicio, e incluye cables de MT, BT, control, instrumentación y telecomunicaciones, y accesorios.
Esta gama también mejora la sostenibilidad mediante un menor uso de materiales en el cable, una temperatura de trabajo más alta y soluciones especiales para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente, como la energía hidroeléctrica y geotérmica.
Algunos de los muchos beneficios que la línea de productos y servicios de la planta de energía Technergy ™ ofrece a las empresas de servicios públicos, contratistas, diseñadores de sistemas e instaladores incluyen:
Proximidad a sus clientes y usuarios finales
Gestión de contratos integrada y coordinada
Mayor seguridad del producto en caso de incendio, en pleno cumplimiento de las más estrictas normas nacionales
Materiales de bajo humo y sin halógenos
Disponibilidad de estándares de diseño de productos locales
Servicio de corte a medida
Disponibilidad de soluciones innovadoras de productos alternativos
Cumplimiento de la directiva RoHS de la UE y las regulaciones REACH
La planta de energía Technergy ™ de Prysmian es una ventanilla única para satisfacer las necesidades de la red de energía y comunicaciones de su planta de energía.
La gama de plantas de energía Technergy ™ de Prysmian cumple con los estándares nacionales e internacionales más reconocidos, incluidos VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL y más.
La línea de productos para plantas de energía Technergy ™ de Prysmian cubre todos los cables de la industria de plantas y los requisitos de servicio.
Subestaciones
Toggle DetailsPrysmian ofrece cables de control y alimentación de alta calidad, de 50 V a 1 kV, para subestaciones de servicios públicos en todo el mundo.
Se pueden utilizar para transformar voltaje de alto a bajo, o viceversa, durante varios años después de la instalación gracias a nuestra mezcla de compuestos desarrollada internamente, que permite una confiabilidad óptima.
Estos compuestos permiten la resistencia del cable a los agentes atmosféricos, como las variaciones de temperatura y humedad, y la exposición continua a los rayos UV y la contaminación.
Nuestros cables también pueden equiparse con varios tipos de protección contra golpes externos y penetración de humedad radial o longitudinal, y cubiertas exteriores especiales para protección contra ataques de termitas, roedores, combustible y aceite.
Industria de procesos
Toggle DetailsTodas las plantas químicas y de energía requieren sistemas de instrumentación, control y energía integrados y complejos.
La gama Prysmian mejora la sostenibilidad mediante un menor uso de materiales en el cable, una temperatura de trabajo más alta y soluciones especiales para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente, como la hidroeléctrica y la geotermia.