Solutions for Other Industries & OEMs

VISÃO GERAL

Unindo a experiência global às rodas da indústria

Em todos os continentes, nas aplicações mais exigentes, nossas soluções de cabos especializados estão no centro de projetos internacionais significativos, apoiando o trabalho das principais indústrias e o desenvolvimento das economias, com tecnologia de alto desempenho, durável e segura. Do tratamento de água a aplicações eletromédicas e domésticas; os cabos especializados da Prysmian atendem às necessidades da indústria do futuro, hoje.

 

Os sistemas de chicote são usados em muitas indústrias, principalmente para eletrodomésticos da linha branca e da linha marrom.

Eles são importantes para uso na vida diária da indústria e em casa – da secadora ao micro-ondas e ao forno; e desde tendas automáticas com luz solar e telhados automatizados em edifícios até conexões temporárias na indústria. 

O desafio aqui está na garantia de confiabilidade.

Não apenas os próprios componentes devem ser confiáveis, mas também as peças integradas. Além disso, essas peças devem ser multinormas, aprovadas por um grande número de órgãos externos e estar disponíveis just-in-time (JIT) e perto de sua unidade de montagem, a fim de evitar interrupções logísticas e, ao mesmo tempo, obter reduções de custos e melhorias nos serviços.

Graças à nossa ampla gama de produtos e à localização flexível de nossas instalações, a Prysmian supera o desafio.

O crescente papel da automação na produção de bens industriais requer o desenvolvimento de dispositivos e componentes móveis sofisticados, altamente confiáveis, duráveis e precisos. Tanto quanto qualquer outro elemento, os cabos também sofrem maior tensão.

A gama completa de cabos de automação e transmissão da Prysmian inclui cabos de energia de média e baixa tensão com proteção EMC, cabos de sinalização com conteúdo de cobre, fibra óptica e design de cabos com cobre/fibra integrado.

Os cabos Prysmian atendem a vários cenários e altas demandas de ambientes tecnológicos complexos, como resistência a alta velocidade e aceleração, grande número de ciclos, dimensões compactas e multifuncionalidades leves.

De máquinas de raio X a tomografias axiais computadorizadas; e de salas de cirurgia a unidades de terapia intensiva: os cabos são elementos cruciais. Sua confiabilidade e segurança são vitais para a qualidade do atendimento.
A Prysmian oferece uma solução completa para os requisitos complexos, críticos e sempre crescentes de cabos eletromédicos.
Nossos cabos atendem aos mais altos padrões e oferecem uma série de recursos e benefícios, incluindo:
  • Facilidade e compacidade para instalação
  • Operação completa à prova de falhas
  • Redução de interferência eletromagnética
  • Transmissão simultânea de energia 
  • Miniaturização de dados
 

Com décadas de experiência na indústria de geração e processamento de energia, a Prysmian tem a experiência e um amplo portfólio de produtos para atender a uma variedade de necessidades tradicionais de geração de energia e cabeamento de subestações.

Geração tradicional de energia

Todas as usinas de energia requerem sistemas complexos de energia, controle e instrumentação integrados. A linha de produtos Technergy™ Power Plant da Prysmian abrange todos os seus requisitos de cabos e serviços, e inclui cabos de MT, BT, controle, instrumentação e telecomunicações e acessórios. 

Essa linha também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais em cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ecologicamente correta, como hidrelétrica e geotérmica.

Entre os muitos benefícios que a linha de produtos e serviços Technergy™ Power Plant oferece a concessionárias, empreiteiros, projetistas de sistemas e instaladores, estão:

  • Proximidade com seus clientes e usuários finais
  • Gestão integrada e coordenada de contratos
  • Maior segurança dos produtos em caso de incêndio, em total conformidade com as mais rigorosas normas nacionais
  • Materiais com baixa emissão de fumaça e sem halogênio 
  • Disponibilidade de padrões locais de design de produtos 
  • Serviço cut-to-length (corte no comprimento)
  • Disponibilidade de soluções inovadoras de produtos alternativos
  • Conformidade com a diretiva RoHS da UE e regulamentos REACH.

A solução Technergy™ Power Plant da Prysmian é um serviço completo para atender às necessidades da rede de energia e comunicação de sua usina.


A linha Technergy™ Power Plant da Prysmian está em conformidade com as normas nacionais e internacionais mais reconhecidas, incluindo VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL e muito mais.


A linha de produtos Technergy™ Power Plant da Prysmian abrange todos os cabos da indústria de usinas e requisitos de serviços.

Subestações

A Prysmian oferece cabos de energia e controle de alta qualidade – de 50 V a 1 kV – para subestações de serviços públicos em todo o mundo.

Eles podem ser usados para transformar a tensão de alta para baixa, ou vice-versa, por vários anos após a instalação, graças à nossa mistura de compostos desenvolvida internamente, que permite uma confiabilidade excelente.

Esses compostos permitem a resistência do cabo aos agentes atmosféricos, como variações de temperatura e umidade, e exposição contínua aos raios ultravioleta e poluição.

Nossos cabos tambm podem ser equipados com vários tipos de proteção contra choques externos e penetração de umidade radial ou longitudinal, e revestimentos externos especiais para proteção contra ataques de cupins, roedores, combustível e óleo.

 

Outras usinas

Todas as usinas de energia requerem sistemas complexos de energia, controle e instrumentação integrados. A linha de produtos Technergy™ Power Plant da Prysmian abrange todos os seus requisitos de cabos e serviços, e inclui cabos de MT, BT, controle, instrumentação e telecomunicações e acessórios. 

Essa linha também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais em cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ecologicamente correta, como hidrelétrica e geotérmica.

Entre os muitos benefícios que a linha de produtos e serviços Technergy™ Power Plant oferece a concessionárias, empreiteiros, projetistas de sistemas e instaladores, estão:

  • Proximidade com seus clientes e usuários finais
  • Gestão integrada e coordenada de contratos
  • Maior segurança dos produtos em caso de incêndio, em total conformidade com as mais rigorosas normas nacionais
  • Materiais com baixa emissão de fumaça e sem halogênio
  • Disponibilidade de padrões locais de design de produtos
  • Serviço cut-to-length (corte no comprimento)
  • Disponibilidade de soluções inovadoras de produtos alternativos
  • Conformidade com a diretiva RoHS da UE e regulamentos REACH.
<>·
  • A solução Technergy™ Power Plant da Prysmian é um serviço completo para atender às necessidades da rede de energia e comunicação de sua usina.
<>·
  • A linha Technergy™ Power Plant da Prysmian está em conformidade com as normas nacionais e internacionais mais reconhecidas, incluindo VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL e muito mais.
<>·
  • A linha de produtos Technergy™ Power Plant da Prysmian abrange todos os cabos da indústria de usinas e requisitos de serviços.

·       A Prysmian oferece cabos de energia e controle de alta qualidade – de 50 V a 1 kV – para subestações de serviços públicos em todo o mundo.

·       Eles podem ser usados para transformar a tensão de alta para baixa, ou vice-versa, por vários anos após a instalação, graças à nossa mistura de compostos desenvolvida internamente, que permite uma confiabilidade excelente.

·       Esses compostos permitem a resistência do cabo aos agentes atmosféricos, como variações de temperatura e umidade, e exposição contínua aos raios ultravioleta e poluição.

·       Nossos cabos também podem ser equipados com vários tipos de proteção contra choques externos e penetração de umidade radial ou longitudinal, e revestimentos externos especiais para proteção contra ataques de cupins, roedores, combustível e óleo.

·       Todas as usinas químicas e de energia requerem sistemas complexos e integrados de energia, controle e instrumentação.

·       A linha Prysmian aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais em cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ecologicamente correta, como hidrelétrica e geotérmica.

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085