Pry-Cam™ Grids for wind turbine application

Visión general

Los aerogeneradores son activos estratégicos importantes y, por lo tanto, cualquier apagón puede causar una reducción significativa de la rentabilidad y el retorno de la inversión, y costos adicionales no planificados para el mantenimiento reactivo.

Hoy en día, la fiabilidad de los parques eólicos se puede aumentar con los innovadores sistemas fijos de monitoreo de Prysmian para descarga parcial (DP) y medición de temperatura.

Los Pry-cam son™ sistemas de monitoreo de PD integrados e independientes para componentes eléctricos, basados en la exclusiva tecnología pry-cam-sensing pry-cam.

Permiten el seguimiento de las condiciones de los componentes de media tensión de un aerogenerador, el seguimiento continuo de la actividad dp y las temperaturas locales.

 

Las mediciones de PD se utilizan eficazmente para predecir y prevenir fallos en sistemas y componentes eléctricos de media y alta tensión, como transformadores, generadores, cables, juntas, etc.

Gracias a la tecnología de detección única de Prysmian, el sistema es fácil de instalar, incluso durante el funcionamiento de los aerogeneradores, sin interrupción del servicio.

El sistema realiza mediciones periódicas que se analizan localmente, se almacenan y se envían a un servidor remoto. Gracias a un algoritmo único, el ruido de fondo y el inversor se identifican y rechazan automáticamente con el fin de mantener los más altos niveles de precisión de diagnóstico pd.

Toda la información se puede compartir y/o integrar con cualquier tipo de sistema de monitoreo existente (SCAM, por ejemplo) o software de gestión de activos.

Además, las mediciones se pueden ver de forma remota y controlarse desde cualquier lugar a través de una conexión a Internet gracias a la infraestructura web prysmian.

Características del produto

  • Adquisición de alta resolución de formas de ondas de pulso de PD completas, proporcionando capacidades de diagnóstico mejoradas
  • Filtrado de ruido robusto y algoritmos alarmantes avanzados disponibles
  • Sensores innovadores capaces de detectar remotamente pequeños pulsos PD
  • La sincronización de PD no requiere sensores adicionales (es decir, ninguna necesidad de CTs, bobinas Rogowski o acoedadores capacitivos)
  • Almacenamiento local y procesamiento automático de software intuitivo de control de datos adquirido para la adquisición en vivo y el procesamiento posterior a los datos
  • Interface baseada na Web para controle de monitoramento

Beneficios clave para los clientes

  • Ideal para prevenir fallos y costos asociados de reemplazo crítico de componentes
  • Adecuado para la monitorización de pd y temperatura
  • Instalación rápida y fácil, incluso durante el funcionamiento de los aerogeneradores
  • Máxima seguridad para los operadores gracias al aislamiento galvánico de los equipos sometidos a pruebas
  • Mediciones en línea sin apagado de aerogeneradores
  • Algoritmos avanzados y alarmantes basados en el estándar de PD completo
  • Máxima flexibilidad para monitorear múltiples componentes con un solo dispositivo (por ejemplo, cables, transformadores, generadores, etc.)

Prysmian PD Wings Sensors

La solución más conveniente y fácil para la monitorización fija de la PD y la temperatura.

Los sensores PD Wings son la última evolución de la tecnología de sensores de PD electromagnética de Prysmian. Son sensores PD planos y blandos, diseñados para ser conectados al componente eléctrico que debe ser monitoreado.

Beneficios clave para los clientes

  • Adecuado para pd y monitoreo de temperatura
  • Fácil y rápido de 'pegar' en el componente a monitorear
  • Fácil y rápido de instalar, incluso durante las operaciones de aerogeneradores
  • Máxima seguridad para los operadores gracias al aislamiento galvánico de los equipos sometidos a pruebas
  • Alta sensibilidad a PDs pequeños (hasta 1pC)
  • Alta precisión gracias a la adquisición completa del estándar PD.