Pry-Cam™ Grids for wind turbine application

Visão Geral

As turbinas eólicas são ativos estratégicos importantes e, portanto, qualquer queda de energia pode causar uma redução significativa na rentabilidade e retorno do investimento, e custos adicionais não planejados para manutenção reativa.

Hoje, a confiabilidade dos parques eólicos pode ser aumentada com os inovadores sistemas de monitoramento fixo da Prysmian para descarga parcial (DP) e medição de temperatura.

As grades pry-cam™ são sistemas integrados e autônomos de monitoramento de PD para componentes elétricos, baseados na exclusiva tecnologia pry-cam-sensoriamento pry-cam.

Eles permitem o monitoramento das condições dos componentes de média tensão de uma turbina eólica, rastreando continuamente a atividade da DP e as temperaturas locais.

 

As medidas de PD são efetivamente usadas para prever e prevenir falhas em sistemas e componentes elétricos de média e alta tensão, como transformadores, geradores, cabos, articulações, etc.

Graças à tecnologia de sensoriamento exclusiva da Prysmian, o sistema é fácil de instalar – mesmo durante a operação da turbina eólica – sem interrupção de serviço.

O sistema realiza medições periódicas que são analisadas localmente, armazenadas e enviadas para um servidor remoto. Graças a um algoritmo exclusivo, o ruído de fundo e inversor é automaticamente identificado e rejeitado, a fim de manter os mais altos níveis de precisão do diagnóstico de PD.

Todas as informações podem ser compartilhadas e/ou integradas com qualquer tipo de sistema de monitoramento existente (SCAM, por exemplo) ou software de gerenciamento de ativos.

Além disso, as medições podem ser visualizadas remotamente e controladas a partir de qualquer local através de uma conexão à Internet graças à Infraestrutura web prysmian.

Características do produto

  • Aquisição em alta resolução de formas de onda de pulso PD inteiras, fornecendo recursos de diagnóstico aprimorados
  • Filtragem de ruído robusta e algoritmos avançados de alarmantes disponíveis
  • Sensores inovadores capazes de detectar remotamente pequenos pulsos PD
  • A sincronização PD não requer sensores adicionais (ou seja, não há necessidade de CTs, bobinas de Rogowski ou acoedadores capacitivos)
  • Armazenamento local e processamento automático de software de controle intuitivo de dados adquiridos para aquisição ao vivo e pós-processamento de dados
  • Interface baseada na Web para controle de monitoramento

Principais benefícios para os clientes

  • Ideal para prevenir falhas e os custos associados da substituição crítica de componentes
  • Adequado para PD e monitoramento de temperatura
  • Instalação fácil e rápida – mesmo durante a operação da turbina eólica
  • Máxima segurança para os operadores graças ao isolamento galvânico dos equipamentos submetidos a testes
  • Medições on-line sem paralisação de turbinas eólicas
  • Algoritmos avançados e alarmantes baseados no padrão PD completo
  • Máxima flexibilidade para monitorar vários componentes com um dispositivo (por exemplo, cabos, transformadores, geradores, etc.)

Prysmian PD Wings Sensors

A solução mais conveniente e fácil para PD fixo e monitoramento de temperatura.

Os sensores PD Wings são a evolução mais recente da tecnologia de sensores PD eletromagnéticos da Prysmian. São sensores PD planos e macios, projetados para serem anexados ao componente elétrico que deve ser monitorado.

Principais benefícios para os clientes

  • Adequado para PD e monitoramento de temperatura
  • Fácil e rápido para 'colar' no componente a ser monitorado
  • Simples e rápido de instalar – mesmo durante as operações de turbinas eólicas
  • Máxima segurança para os operadores graças ao isolamento galvânico dos equipamentos submetidos a testes
  • Alta sensibilidade a PDs pequenos (até 1pC)
  • Alta precisão graças à aquisição completa do padrão PD.