Elevators Cables and Solutions
Dentro del ascensor
Electrónica y modernización
Toggle DetailsEs cada vez mayor la cantidad y el contenido de las comunicaciones de los ascensores (lo que requiere vigilancia por vídeo de alta resolución, telefonía, señales de control, audio, tableros de vídeo publicitarios, y más). Ahora hay opciones para conectar todos estos dispositivos IP a un cable de maniobra.
Con el uso de convertidores o módulos de interfaz, se puede obtener conectividad Ethernet a la cabina del ascensor. Las soluciones incluyen cables de fibra óptica, pares trenzados equivalentes a Cat5e especialmente diseñados y convertidores Ethernet de dos hilos. Consulte a Draka Elevator para que le ayude a cumplir con sus requisitos específicos de LAN/Ethernet con la solución de cable móvil adecuado.
Los interruptores de límite de Draka se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de ascensores y escaleras mecánicas y se fabrican para cumplir con una amplia línea de estándares internacionales de calidad y seguridad. Son altamente resistentes al polvo y a los líquidos (clasificación IP65) y se ofrecen con una amplia línea de configuraciones de actuadores.
Cables y accesorios
Toggle DetailsDraka Elevator ha fabricado cables móviles para ascensores durante más de 100 años y ha suministrado canaletas durante más de 35 años. Ahora los garantizamos por más tiempo.
Hemos sellado una garantía de por vida en nuestros cables móviles redondos Super-Flex®, cables de elevación Super-Duct®, cables de compensación Whisper-Flex® y Steadi-Flex® y canaletas metálicas. (Nota: esta garantía de por vida no se aplica a construcciones de cables no estándar y rope lay).
Canaletas y eléctrica
Toggle DetailsNuestros productos de cables metálicos galvanizados en caliente se fabrican en los Estados Unidos y están protegidos por una garantía de por vida, así que puede estar seguro de que le protegerán durante años.
También ofrecemos una línea completa de accesorios eléctricos (accesorios, conectores, acoplamientos, cajas y más) que nos aseguramos de que se fabriquen con la más alta calidad y sean la combinación perfecta para nuestros conductos de cables.
Draka Elevator ofrece una amplia línea de canaletas y otros medios de transporte eléctricos. Se encuentran disponibles canaletas, EMT, flex, conexiones y cajas que cumplen con el código.
Cable de acero, cable de compensación y accesorios
Toggle DetailsOfrecemos un complemento integral de cables de acero de diferentes tipos, grados, diámetros y cargas. En pocas palabras, si hay un tipo específico de cable que está buscando, podemos encontrarlo. Draka Elevator distribuye cables de varios fabricantes en todo el mundo (la disponibilidad puede variar según la región). Draka Elevator también lleva todos los accesorios que necesita para trabajar e instalar su cable de acero, desde enchufes hasta lubricadores, tensores, calibradores y los dispositivos de pesaje de carga más sofisticados disponibles.
También ofrecemos cables de compensación Whisper-Flex® y Steadi-Flex con garantía de por vida (así como cables de compensación QuietLink II) para una compensación suave, económica y silenciosa.
Componentes y sistemas
Toggle DetailsDraka Elevator puede servir como su ventanilla única para la línea de componentes tecnológicos en rápida expansión que se utilizan tanto en la caja de ascensor como en la sala de control.
Sensores sísmicos e hidráulicos, señales de automóviles y componentes de puertas: nos mantenemos al tanto de todo lo que está disponible, para que pueda contar con obtener todo lo que necesita aquí mismo. Además, reunimos «kits inteligentes» para aplicaciones específicas que vienen completos y listos para su instalación; incluso crearemos kits personalizados para sus necesidades individuales.
Draka Elevator busca por todo el mundo para ofrecerle componentes electrónicos, hidráulicos y mecánicos que ayuden a los ascensores a funcionar con una seguridad y eficiencia óptimas.
Herramientas y herrajes
Toggle DetailsDecapantes, peladores, brocas, cortadores, dobladores, pulidores: una lista interminable. Independientemente de lo que requiera el trabajo, en cualquier parte del ascensor o del automóvil, nos aseguraremos de que tenga lo que necesita para realizar el trabajo.
De hecho, consideramos que las herramientas y los herrajes son una parte esencial del trabajo, por lo que nos aseguramos de manera proactiva ofrecerles como parte del paquete total cada vez que realiza un pedido.
Draka Elevator ofrece una línea de herramientas especiales solo para los profesionales de ascensores. Nuestra selección de herrajes de fijación y eléctricos satisface a las necesidades de estos.
Ingeniería personalizada
Toggle DetailsLos ingenieros de Draka Elevator pueden diseñar productos y sistemas para satisfacer sus requisitos específicos.
Construcciones especiales que incluyen cables con configuraciones personalizadas de conductores de potencia, cables de comunicación de par trenzado blindados, subunidades coaxiales de video CCTV o fibra óptica y construcciones sin halógenos. Pueden aplicarse cantidades mínimas.
Mantenimiento y seguridad
Toggle DetailsArneses y conectorización
Toggle DetailsLos servicios de conectorización de Draka Elevator pueden resultar en una instalación más rápida y de bajo costo.
De acuerdo con sus especificaciones, los cables móviles y de caja de elevación se pueden transformar en arneses de cableado listos para usar con conectores modulares que simplemente encajan en su lugar en el campo.
La conectorización garantiza que los cables y arneses se instalen de forma rápida, sencilla y precisa. Los conectores codificados por colores garantizan una identificación positiva del circuito. Todos los productos de cables conectorizados se prueban al 100% después de la fabricación para garantizar la total satisfacción del cliente.
Para obtener mejores resultados, envíe un dibujo de ingeniería del cable/arnés conectorizado y/o una muestra del arnés. Se le dará una cotización y un plazo de entrega, seguido de una muestra terminada (a pedido) para su inspección.
Kits y consolidación
Toggle DetailsOtro servicio conveniente que ahorra tiempo y dinero que ofrecemos es combinar nuestros cables con componentes eléctricos y mecánicos, incluidas herramientas manuales, si las solicita, y empaquetarlos juntos en prácticos kits de instalación.
Los cables se cortan a medida y los componentes pequeños se embalan en bolsas de plástico selladas para que no se pierdan. Esto asegura que todos los cables y componentes necesarios para una instalación completa y segura lleguen al sitio de acuerdo con su horario.