Elevators Cables and Solutions

Visão Geral

Conectando segurança e estabilidade em estruturas de referência

Hoje, os cabos especialmente projetados da Draka Elevator são implantados em algumas das estruturas feitas pelo homem mais altas e icônicas do mundo, proporcionando velocidade e segurança onde são mais necessários.

Usando mais de 35 anos de experiência na indústria, construímos uma reputação global por fornecer componentes inovadores e de alta qualidade essenciais para a operação eficaz de elevadores.

Nosso extenso estoque de produtos de mais de 7.000 componentes inclui cabos de compensação, de deslocamento e de elevação, condutores, cabos de aço e acessórios, ferramentas, equipamentos de manutenção e segurança e muito mais.

Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes as melhores soluções para garantir a operação ideal do elevador.

Oferecemos a mais ampla seleção dos mais novos produtos, atuando como fabricante e distribuidor não apenas de nossos próprios produtos, mas de uma grande variedade de peças e dispositivos essenciais feitos por outras empresas.

Fabricados globalmente, nossos produtos são entregues com rapidez e eficiência onde quer que nossos clientes estejam, com o suporte de nossas sofisticadas redes de distribuição e logística.

Nós nos esforçamos para superar suas expectativas. Ouvimos você, aprendemos mais sobre seu negócio e então trabalhamos com você para produzir soluções que atendam a todas as suas necessidades individuais, não importa o quão desafiador seja.

Estamos constantemente desenvolvendo novos produtos e serviços que fornecem maior flexibilidade, suporte e desempenho aprimorado para seus projetos.

Com nossos valores essenciais de integridade e excelência, alimentados por nosso espírito empreendedor, não é de admirar que tenhamos construído relacionamentos duradouros com alguns dos maiores nomes do setor.

Produtos de qualidade, atendimento personalizado

Oferecemos uma garantia vitalícia exclusiva para os cabos de elevador Super-Flex® e Whisper-Flex®. Porque? Porque esses cabos são fabricados com os mais altos padrões de qualidade do mundo, incluindo NEC / CEC, UL, CSA, IEC, CCC (China) e requisitos de segurança e incêndio EN.

Trabalhamos em nível local, para produzir kits individuais para o cliente que contêm todos os componentes necessários para uma instalação e programamos para que cheguem quando forem necessários.

É esse foco local que nos coloca no centro da inovação em cabo.

Conhecendo nossos produtos

A quantidade e o conteúdo das comunicações de elevador (exigindo vigilância por vídeo de alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, placas de vídeo publicitárias e muito mais) estão sempre aumentando. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo móvel, agora você tem opções.

Com o uso de conversores ou módulos de interface, você pode obter conectividade Ethernet para a cabine do elevador. As soluçes incluem cabos de fibra óptica, pares trançados equivalentes Cat5e especialmente projetados e conversores Ethernet de dois fios. Recorra ao Draka Elevator para ajudá-lo a atender seus requisitos específicos de LAN / Ethernet com a solução certa de cabo móvel.

Os interruptores de limite da Draka são usados em uma ampla variedade de aplicações de elevadores e escadas rolantes e são fabricados para atender a uma ampla gama de padrões internacionais de qualidade e segurança. Eles são altamente resistentes a poeira e líquidos (classificação IP65) e são oferecidos com uma ampla variedade de configurações de atuadores.

A quantidade e o conteúdo das comunicações de elevador (exigindo vigilância por vídeo de alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, placas de vídeo públicas e muito mais) estão sempre aumentados. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo móvel, agora você tem opções.

Com o uso de conversores ou módulos de interface, você pode obter conectividade Ethernet para uma cabine do elevador. As soluções incluem cabos de fibra óptica, pares trançados equivalentes Cat5e especialmente divididos e conversores Ethernet de dois fios. Recorra ao Draka Elevador para ajudá-lo a atender seus requisitos específicos de LAN / Ethernet com a solução de determinado cabo móvel.

Os interruptores de limite da Draka são usados ​​em uma ampla variedade de aplicações de elevadores e escadas rolantes e são fabricados para atender a uma ampla gama de padrões internacionais de qualidade e segurança. Eles são altamente resistentes a poeira e líquidos (classificação IP65) e são oferecidos com uma ampla variedade de configurações de atuadores.

Nossos produtos de cabos de aço galvanizados por imersão a quente são fabricados nos Estados Unidos e vêm protegidos por uma garantia vitalícia, então você pode ter certeza de que eles vão proteger por muitos anos.

Também oferecemos uma linha completa de acessórios elétricos - conexões, conectores, acoplamentos, caixas e muito mais - que garantimos que sejam fabricados com a mais alta qualidade e sejam a combinação perfeita para nossos condutores.

Draka Elevator oferece uma ampla variedade de cabos e outros meios de transporte elétrico. Cabo de aço em conformidade com o código, EMT, flex, conexões e caixas estão disponíveis.

Oferecemos um complemento completo de cabos de ao de diferentes tipos, graus, diâmetros e cargas. Simplificando, se houver um tipo específico de corda que você está procurando, podemos encontrá-lo. A Draka Elevator distribui cabos de vários fabricantes em todo o mundo (a disponibilidade pode variar conforme a região). O Draka Elevator também traz todos os acessórios de que você precisa para trabalhar e instalar seu cabo de aço, de soquetes de cunha a lubrificadores, tensionadores, pinças e os mais sofisticados dispositivos de pesagem de carga disponíveis.


Também oferecemos cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex com garantia vitalícia (bem como cabos de compensação QuietLink II) para uma compensação suave, econômica e silenciosa.

Draka Elevator pode servir como seu balcão único para a gama de componentes tecnológicos em rápida expansão usados tanto na caixa do elevador quanto na sala de controle.

Sensores sísmicos e hidráulicos, sinal do carro e componentes da porta - ficamos por dentro de tudo que está por aí, para que você possa contar com a obtenção de tudo o que precisa aqui mesmo. Além disso, montamos kits inteligentes” para aplicações específicas que vêm completos e prontos para instalação; vamos até criar kits personalizados para suas necessidades individuais.

Draka Elevator pesquisa o mundo para trazer a você componentes eletrônicos, hidráulicos e mecânicos que ajudam os elevadores a operar com segurança e eficiência ideais.

Decapantes, descascadores, bits, lâminas, dobradores, polidores - a lista é interminável. Seja o que for que o trabalho exigir, em qualquer parte do poço ou do carro, vamos garantir que você tenha o que precisa para fazer o trabalho.

Na verdade, consideramos as ferramentas e o hardware uma parte essencial do trabalho, então, de forma proativa, nos certificamos de oferecê-los como parte do pacote total sempre que você fizer um pedido.

Draka Elevator oferece uma variedade de ferramentas especiais apenas para o artesão de elevadores. Nossa seleção de fixações e ferragens elétricas atende às mesmas necessidades.

Os engenheiros da Draka Elevator podem projetar produtos e sistemas para atender às suas necessidades específicas.

Construções especiais - cabos com configurações personalizadas de condutores de energia, cabos de comunicação de par trançado blindado, vídeo CFTV coaxial ou subunidades de fibra óptica e construções de halogênio zero estão disponíveis. Quantidades mínimas podem ser aplicadas.

Você pode contar com a Draka Elevator para uma ampla seleção de produtos de manutenção e segurança para manutenção e reparo de elevadores. Nossa extensa linha de produtos de manutenção e segurança inclui iluminação LED de cabine, estações de inspeção e interruptores de parada, estações pendentes, trilhos de segurança no topo do carro, sistemas de segurança para elevadores, barricadas de segurança, manoplas e sinalização, reguladores, travas de porta, alarmes, espiradores, exaustores e mais. Recorra à Draka Elevator para todas as suas necessidades de manutenção e produtos de segurança.

Os Serviços de Conectorização da Draka Elevator podem resultar em uma instalação mais rápida e de baixo custo.

De acordo com suas especificações, os cabos do poço e de transporte podem ser transformados em chicotes elétricos plug-and-play equipados com conectores modulares que simplesmente se encaixam no local no campo.

A conectividade garante que os cabos e chicotes sejam instalados de forma rápida, fácil e precisa. Os conectores codificados por cores garantem a identificação do circuito positivo. Todos os produtos de cabos conectorizados são 100% testados após a fabricação para a satisfação total do cliente.

Para melhores resultados, envie um desenho de engenharia do cabo / chicote conectorizado e / ou uma amostra do chicote. Você receberá uma cotação e um prazo de entrega, seguido de uma amostra acabada (mediante solicitação) para sua inspeção.

Outro serviço conveniente que oferecemos, que economiza tempo e dinheiro, é combinar nossos cabos com componentes elétricos e mecânicos - incluindo ferramentas manuais, caso você os solicite - e empacotá-los em kits de instalação convenientes.

Os cabos são cortados no comprimento certo e os pequenos componentes são embalados em sacos plásticos selados para não se perderem. Isso garante que todos os cabos e componentes necessários para uma instalação completa e segura cheguem ao local de acordo com sua programação.

Contact us

Select contacts by department or geographical area


AMERICAS

AMERICAS

2151 North Church Street, Rocky Mount, North Carolina, USA