Prysmian también puede ofrecer una amplia línea de accesorios para cables, incluyendo la reconocida marca de accesorios Bicon, todos diseñados con el cable en mente y, por lo tanto, ofrecen un sistema robusto.
La línea de productos de Bicon de pasamuros, abrazaderas, conectores y terminaciones de cables representa más de 140 años de desarrollo de accesorios para cables e ingeniería de calidad. Los productos de componentes de cable son el accesorio de instalación perfecto para la amplia línea de cables de calidad aprobados de la empresa.
La amplia línea de accesorios para cables de Prysmian Group incluye:
- Sistemas de alimentación modulares FlexoTM
- Otros productos (por ejemplo, sistema de iluminación para túneles Connecta)
- Conectores de baja tensión (LV)
- Abrazaderas
El mundo industrial actual reconoce la ventaja competitiva de las «soluciones de sistema», ya que brindan más beneficios y valor agregado que las materias primas por sí solas. Los sistemas de cables de energía modulares de iluminación FlexoTM tienen enchufes integrados, que se producen en fábrica en toda la extensión del cable de alimentación principal. Esto permite conexiones con enchufe simples que eliminan la necesidad de cajas de conexiones y pasamuros y terminaciones in situ que requieren mucho tiempo. Los cables del enchufe se pueden conectar a las luces antes de asegurarlos. El sistema de cables principal, con enchufes integrados, que se suministran en tambores estándar, se puede instalar tan simplemente como un cable. Cuando se instalan, los enchufes se alinean con los accesorios de iluminación, ya que se personalizan según las necesidades de los usuarios, y las conexiones se realizan mediante una simple acción de enchufe. Esta solución tiene múltiples beneficios:
- Costo de instalación: ahorro de costos de hasta un 30%
- Velocidad: normalmente, se pueden instalar 250 m en solo 90 minutos
- Flexibilidad: Se puede seleccionar la fase de carga fácilmente.
- Fiabilidad: producido y probado en fábrica para garantizar conexiones de la más alta calidad
- Sencillez: sustitución sencilla de luminarias sin mantenimiento
Connecta es un sistema modular de iluminación alternativo, con características similares a FLEXO, ofrecido por Prysmian Group. La principal diferencia entre estos sistemas prefabricados es el proceso de fabricación. Mientras que FLEXO es una solución de resina fundida (rellena con nuestra resina patentada JEM para protección mecánica y carcasa segura), Connecta es una solución moldeada por inyección, formada con los compuestos LS0H de última generación de Prysmian.
Las otras dos familias de productos de accesorios principales que Prysmian puede suministrar, idealmente junto con cables, son los conectores y las abrazaderas de baja tensión. En un escenario perfecto, los cables de baja tensión no deberían necesitar conectores, ya que las extensiones estándar de fabricación deberían ser suficientes para cualquier diseño de instalación. La realidad es que en algunos casos los cables necesitan conectores, que deben tener ciertas características, principalmente resistencia al impacto y al fuego, o al menos bajas emisiones de humo. Prysmian puede combinar ambas funciones en un paquete de sistema de cable y complementarlo con el servicio posventa al cliente.
Las abrazaderas o fijaciones pueden ser una alternativa en túneles donde no se utilizan bandejas de cables, ya sea por restricciones de espacio, o simplemente porque la norma específica diferentes sistemas de fijación. Prysmian puede ofrecer una gran variedad de abrazaderas plásticas y metálicas, tanto para aplicaciones simples como trifolio, adecuadas para cualquier tipo de entorno. Los servicios de ingeniería se pueden suministrar bajo demanda.