Railway Cables and Solutions

Visão Geral

À medida que o mundo continua sua rápida urbanização, as estratégias de planejamento, principalmente para as linhas de transporte público, devem se adaptar para atender à demanda.

Juntamente com os desafios de infraestrutura impostos pelo desenvolvimento de novas megacidades, a indústria ferroviária também deve considerar o aumento das expectativas dos clientes, a concorrência acirrada e os avanços frequentes em tecnologia.

Os próprios sistemas ferroviários passaram por um intenso período de modernização com complexos desenvolvimentos de automação, como trens sem maquinista e sistemas de comunicação a bordo. Esses avanços exigem cabos com níveis cada vez mais elevados de desempenho, confiabilidade e segurança.

O Grupo Prysmian desenvolveu novos designs e materiais de cabos para fornecer o que há de mais moderno em resistência química e mecânica, resistência ao fogo, comportamento EMC e maior capacidade de transmisso. Oferecemos cabos de energia de média e baixa tensão, cabos de comunicação (também com fibra óptica), cabos de controle e sinalização e uma linha completa de produtos que vai desde arquiteturas centrais e distribuídas, até CBTC, ETCS e tecnologia de bloqueio.

 

Oferecemos cabos de energia de média e baixa tensão, cabos de comunicação e cabos de controle e sinalização, cabos de fibra, cabos de dados e uma gama completa de produtos para atender aos requisitos de diferentes especificações das autoridades e/ou empreiteiros nas diferentes partes do mundo. Como exemplo, as abordagens de gestão operacional ferroviária do Sistema europeu de gestão de tráfego ferroviário (European Rail Traffic Management System, ERTMS) – tanto o Sistema de controle ferroviário europeu ((European Train Control System, ETCS) quanto o Sistema Global para Comunicações Móveis em Ferrovias (Global System for Mobile Communications - Railway, GSM-R) – e do Controle de trens baseado em comunicação (Communication Based Train Control, CBTC).

A Prysmian é capaz de oferecer também uma ampla gama de acessórios para cabos, incluindo a renomada marca de acessórios Bicon - com Sistemas de energia modulares FlexoTM, juntas de baixa tensão, cerra-cabos e outros produtos, como o Sistema Connecta de iluminação de túneis - todos desenvolvidos com o cabo em mente e, portanto, oferecendo um sistema robusto.

Com uma presença estendida em mais de 50 países, um portfólio totalmente abrangente de produtos e serviços e liderança tecnológica indiscutível, a Prysmian pode atender às necessidades em rápida mudança de seus clientes e é a parceira perfeita para operadoras ferroviárias e de metrôs.

Nossa ampla gama de cabos ferroviários e subterrâneos abrange todas as funcionalidades e pode ser usada para operar em quase todas as infraestruturas de cabeamento ferroviário.
 
Eles são adequados para qualquer sistema de energia e comunicação, assim como dispositivos de sinalização e controle que operam - entre outras funções - aparelhos de mudança de via e sistemas de sinalização óptica, o backhaul de atuadores e as malhas de controle em centros de controle de via convencionais ou eletrônicos.
 
De serviços básicos de telefonia a aplicações mais complexas como contadores de eixo, troca de informações de trens lineares ou pontuais e o uso de avançados sistemas europeus de controle de trens, nossas redes de cabos abrangem a mais ampla gama de aplicações.

A linha de produtos da Bicon de prensa-cabos, cerra-cabos, juntas e terminações de cabos representa mais de 140 anos de desenvolvimento de acessórios para cabos e engenharia de qualidade. Os produtos de componentes para cabos do Grupo Prysmian são o acessório de instalação perfeito para a ampla gama de cabos aprovados e de qualidade da empresa. A gama abrangente de acessórios para cabos do Grupo Prysmian inclui:

   

·         Sistemas de energia modular Flexo

·         Outros produtos (Connecta)

·         Juntas BT

·         Cerra-cabos

Por dentros da linhas férreas

Os cabos de energia utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas incluem:

  • Cabos de energia de média tensão de acordo com o país do projeto
  • Cabos de média tensão para subestações de energia de tração e iluminação
  • Cabos de média tensão para alimentação de circuitos de sinalização e auxiliares
  • Cabos de média tensão usados para circuito de alimentação de trilhos, com desempenho especial em caso de incêndio
  • Cabos de baixa tensão 0,6/1 kV usados para iluminação, portas de plataforma, circuitos de baixa tensão de escadas rolantes, também sem halogênio
  • Baixa tensão para rede de distribuição e sistemas de tração
  • Cabos de aterramento
  • Soluções sob medida

Os cabos de sinalização utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas incluem:

  • Sinalização geral (sinais luminosos, aparelhos de mudança de via) - Cabos multinúcleos ou multipares, com ou sem blindagem - Opcional: proteção contra interferência indutiva e LS0H-FR para uso em túnel ou subterrâneo
  • Dispositivos especiais de bloqueio (dispositivos de contador de eixos) - Cabos multipares ou multiquad, com ou sem blindagem - Opcional: proteção contra interferência indutiva e LS0H-FR para túnel ou subterrâneo, requisitos especiais nas características elétricas
  • Influência do trem e dispositivo de segurança (balizas, influência do trem linear) - Cabos pares ou quad, com ou sem blindagem - Opcional: proteção contra interferência indutiva e LS0H-FR para túnel ou subterrâneo, requisitos especiais nas características elétricas

Aplicações em patins de trilho - Cabos multinúcleos ou multiquads, com características mecânicas especiais, resistentes à vibração

Os cabos de comunicação utilizados em aplicações ferroviárias e subterrâneas incluem:

  • Comunicação geral (telefone, telecomunicaço de longa distância, etc.) - Cabos multipares ou multiquad, com ou sem blindagem - Opcional: com proteção contra interferência indutiva e LS0H-FR para uso em túnel ou subterrâneo
  • Cabos coaxiais especiais (vigilância por vídeo, etc.) Cabos coaxiais de 75 Ohms
  • Cabos de dados de telecomunicação interna (redes LAN, etc.) Cat. 5, 6, 7 para redes locais
  • Aplicações em patins de trilho (instalações GSM-R, etc.)
  • Cabo de fibra óptica, resistente à vibração
  • Cabos de fibra óptica para GSM-R

A Prysmian pode oferecer também uma ampla gama de acessórios para cabos, incluindo a renomada marca de acessórios Bicon, todos desenvolvidos com o cabo em mente e, portanto, oferecendo um sistema robusto.

A linha de produtos da Bicon de prensa-cabos, cerra-cabos, juntas e terminações de cabos representa mais de 140 anos de desenvolvimento de acessórios para cabos e engenharia de qualidade. Os produtos de componentes para cabos do Grupo Prysmian são o acessório de instalação perfeito para a ampla gama de cabos aprovados e de qualidade da empresa.

A gama abrangente de acessórios para cabos do Grupo Prysmian inclui:

  • Sistemas de energia modular FlexoTM
  • Outros produtos (por exemplo, Sistema Connecta de iluminação de túneis)
  • Juntas BT
  • Cerra-cabos

O mundo industrial atual reconhece a vantagem competitiva das “soluções de sistemas”, pois oferecem mais benefícios e valor agregado do que as matérias-primas por si só. Os sistemas de cabos de energia modulares para iluminação FlexoTM têm tomadas integradas, que são produzidas em fábrica em todo o comprimento do cabo de alimentação principal. Isso permite conexões plug-in simples que eliminam a necessidade de caixas de junção e de passa-cabos e terminação demorados no local. Os cabos de vela podem ser conectados à iluminação antes de serem fixados. O sistema de cabo principal, com soquetes integrados, fornecido em tambores padrão pode então ser instalado simplesmente como um cabo. Quando instalados, os soquetes se alinham com os acessórios de iluminação, pois são personalizados com base nas necessidades dos usuários e as conexões são feitas por uma simples ação de plug-in. Essa solução tem vários benefícios:

  • Custo de instalação: economia de custos de até 30%.
  • Velocidade: normalmente, 250 m podem ser instalados em apenas 90 minutos
  • Flexibilidade: carregamento da fase selecionável facilmente alcançado
  • Confiabilidade: produzido e testado de fábrica para garantir conexões da mais alta qualidade
  • Simplicidade: Substituição simples do aparelho de iluminação sem manutenção

O Connecta é um sistema modular de iluminação alternativo, com características semelhantes ao FLEXO, oferecido pelo Grupo Prysmian. A principal diferença entre esses sistemas pré-enfeixados é o processo de fabricação. Enquanto o FLEXO é uma solução de resina fundida (preenchida com nossa resina JEM exclusiva para proteção mecânica e invólucro seguro), o Connecta é uma solução moldada por injeção e com compostos LS0H de última geração da Prysmian.

As outras duas famílias de produtos de acessórios principais que a Prysmian pode fornecer, preferencialmente em conjunto com cabos, são cerra-cabos e juntas de baixa tensão. Em situação ideal, os cabos de baixa tensão não devem precisar de juntas, pois os comprimentos de fabricação padrão devem ser suficientes para qualquer projeto de instalação. A realidade é que em alguns casos os cabos precisam de juntas, que devem ter certas características, principalmente resistência ao impacto e ao fogo, ou pelo menos baixa emissão de fumaça. A Prysmian pode combinar os dois recursos em um pacote de sistema de cabos e complementá-lo com o serviço de pós-venda ao cliente.

Os cerra-cavos ou fixações podem ser uma alternativa em túneis onde não são utilizadas bandejas de cabos, seja por restrições de espaço ou simplesmente porque a norma especifica diferentes sistemas de fixação. A Prysmian pode oferecer uma grande variedade de cerra-cabos plásticos e metálicos, tanto para aplicações simples quanto trifásicas, adequados para qualquer tipo de ambiente. Os serviços de engenharia podem ser fornecidos sob demanda.

Nossa trajetória