Monitoring & Mantainance Services

En un ambiente energético cada vez más interconectado y descentralizado, los cables submarinos desempeñan un papel crucial para permitir la transmisión eléctrica vía interconectores o desde los parques eólicos marinos. Instalados en condiciones extremas en aguas profundas, centenas de metros abajo del nivel del mar, los cables submarinos se ven amenazados por un alto riesgo de daños, conforme comprobado por los 90 daños sufridos por cables en los últimos 7 años, totalizando más de €350 mn de reclamaciones de seguros.  Evitar ese tipo de eventos y ser capaces de solucionarlos minimizando el tiempo fuera de servicio es crucial para Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO, por sus siglas en inglés) y de instalaciones marinas, que pueden sufrir graves pérdidas debido a las interrupciones del suministro de energía.  El Grupo Prysmian combina capacidades completas de monitorización de alta tecnología con servicios de mantenimiento preventivo y reactivo en una solución única y eficaz: Power Link Cable Solutions, que proporciona una gestión completa y eficaz de los daños a cables submarinos, desde la detección a la recuperación, que disminuye significativamente el tiempo fuera de servicio y reduce considerablemente el costo total de la propiedad.

Descubra Power Link Cable Solutions, un centro único para servicios de gestión de activos de cables marinos en prysmiangroup.com/submarine-cable-solutions

Power Link Cable Solutions: desempeños incomparables

Power Link Cable Solutions de Prysmian

 
  • Reducciones de hasta el  70% en reparaciones y tiempo de recuperación
  • Reducciones de hasta el 70% en el costo de reparaciones

Nivel de servicio promedio

 
  • Tiempo promedio de reparación de cable submarino: 107 días*
  • Costo promedio de reparaciones no planificadas > €12 m**
*Fuente: Cigré Statistics
**Fuente: Con base en datos disponibles públicamente

Power Link Cable Solutions es el resultado de la experiencia del Grupo en cables submarinos, en tecnologías de vanguardia, en instalaciones en aguas profundas y en capacidades de mantenimiento, todo ello integrado en un paquete único de prestación de servicios.

 

Somos capaces de ofrecer:

Power Link Cable Solutions ofrece un conjunto completo de sistemas de monitorización con base en la nube, proporcionando un control remoto de cables submarinos con disponibilidad 24 horas/7 días a la semana, con un equipo completo de especialistas de Prysmian capaces de leer e interpretar los datos colectados.

Este servicio, con base en las soluciones PRY-CAM , representa una revolución en gestión de activos, puesto que presenta mediciones no invasivas y proporciona precisión e información de diagnóstico profundo.  Incluye intervención programada que evita faltas y mal funcionamiento de los sistemas.

Los sistemas de monitorización de cables de Prysmian se basan en las soluciones PRY-CAM: un conjunto de productos de vanguardia para evaluación de la condición y gestión de activos que incorpora las más modernas tecnologías de monitorización.

Ir para PRY-CAM

Prysmian instaló en Middlesbrough, Reino Unido, una base marina totalmente equipada con todo lo necesario para intervenciones de mantenimiento, incluyendo almacenamiento y gestión de piezas de repuesto:
  • Múltiples áreas cubiertas para cables y accesorios
  • Fácil acceso a las instalaciones desde el mar, fácil carga/descarga de repuestos y equipos
  • Accesibilidad para proveedores de servicios de movilización/desmovilización de VOO y proveedores de Servicios/Equipos de inspección.
  • Inspecciones adicionales planificadas y recurrentes que verifiquen el estado del sistema y rectifiquen todos los posibles problemas que puedan llevar a fallas de cable en el futuro.

Base de mantenimiento Power Link Cable Solutions

  • Buque con la más moderna tecnología para inspección periódica
  • Un equipo permanente de ingeniería e instalación marina
  • Gestión y verificación periódica de repuestos

Prysmian tiene la capacidad de reaccionar inmediatamente gracias a un grupo de trabajo dedicado localizado en la base marina en la Costa Este del Reino Unido.

Inmediatamente después de la notificación de una interrupción de suministro de energía a la central telefónica  de Power Link Cable Solutions que funciona con disponibilidad 24 horas/7 días a la semana, los equipos de Prysmian son capaces de movilizar al  buque DP2 en un período de tan solo 5 días, de tal forma que pueda llegar al destino solicitado en un período de 2-3 días.  Eso significa que estamos listos en el local en un período máximo de 10 días.  Y gracias a nuestros recursos y personal interno, Prysmian es capaz de realizar todas las actividades de reparación de forma más rápida y eficiente que cualquier otra empresa del sector.

 
  • Buque dedicado, equipado con equipos para reparación/instalación de cables en aguas profundas, en funcionamiento en el local en un período de 10 días
  • Equipo dedicado de ensambladores funcionando con disponibilidad 24 horas/7 días a la semana preparado para intervenir en el local
  • Eficiencia y eficacia de respuesta maximizadas en caso de daños
  • Garantía de tiempo de reparación y recuperación el 70% menor que el promedio de la industria

Una solución centralizada

Power Link Cable Solutions ofrece todas las ventajas de un aliado único, juntamente con el compromiso del líder mundial en la industria de cables, impulsando su conocimiento de categoría mundial en conexiones submarinas desde el diseño, fabricación, instalación y ensayos.  En su condición de proveedor de servicios único en alianza con las principales compañías del mundo, Prysmian ofrece un punto de contacto único en los más avanzados proyectos. Gracias a su capacidad de administrar a todos los demás proveedores y contratistas, Prysmian puede disminuir el riesgo de los proyectos y asegurar una entrega eficiente y única, desde los estudios de viabilidad hasta la instalación final.

Contáctenos

Seleccionar contactos por departamento


Energy Marketing

Energy Marketing