Monitoring & Mantainance Services

Em um ambiente de energia cada vez mais interconectado e descentralizado, os cabos submarinos desempenham um papel crtico para permitir a transmissão de energia por meio de interconectores ou de parques eólicos offshore. Instalados em profundidades de água extremas a centenas de metros abaixo do nível do mar, os cabos submarinos estão ameaçados por um alto risco de danos, conforme comprovado pelos 90 danos em cabos ocorridos nos últimos 7 anos, totalizando mais de € 350 milhões de indenizações a seguros. Prevenir este tipo de eventos e ser capaz de resolvê-los minimizando o tempo de inatividade é crucial para operadores de TSO e instalações offshore, que podem sofrer perdas severas com interrupções na disponibilidade de energia. O Prysmian Group combinou recursos completos de monitoramento de alta tecnologia com serviços de manutenção preventiva e reativa em uma solução única e eficaz, Power Link Cable Solutions, para fornecer um gerenciamento completo e eficaz de danos ao cabo submarino, da detecção à recuperação, que reduz drasticamente o tempo de inatividade e reduz notavelmente custo total de propriedade.

Descubra Power Link Cable Solutions, nosso serviço completo de gerenciamento de ativos de cabos offshore em prysmiangroup.com/submarine-cable-solutions

Soluções de cabos Power Link: desempenhos incomparáveis

   Prysmian Power Link

  • Reduções de até 70% no tempo de reparo e recuperação
  • Reduções de até 70% no custo de reparo

Nível médio de serviço

  • Tempo médio de reparo de cabo submarino: 107 dias *
  • Custo médio de reparos não planejados> € 12 milhões **
*Source: Cigré Statistics
**Source: Based on publically avaliable data

Power Link Cable Solutions é o resultado do know-how de cabos submarinos do Grupo, tecnologias de ponta, instalações em águas profundas e recursos de manutenção, todos integrados em um pacote de provedor de serviço completo.

 

O que podemos oferecer:

Power Link Cable Solutions oferece um conjunto completo de sistemas de monitoramento de ativos baseados em nuvem, proporcionando um controle remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana dos cabos submarinos, com uma equipe completa de especialistas Prysmian capazes de ler e interpretar os dados coletados.
Este serviço, baseado em soluções PRY-CAM, representa uma revoluão no gerenciamento de ativos, pois apresenta anúncios de medição não invasivos que fornecem precisão e informações detalhadas de diagnóstico. Inclui intervenção programada evitando falhas e mau funcionamento do sistema.

Os sistemas de monitoramento de cabos da Prysmian são baseados em soluções PRY-CAM: um conjunto de produtos de ponta para avaliação de condições e gerenciamento de ativos que incorporam tecnologias de monitoramento de última geração.

Ir para PRY-CAM(link is external)

A Prysmian montou em Middlesbrough, Reino Unido, uma base marítima totalmente equipada com tudo o que é necessário para intervenções de manutenção, incluindo armazenamento e gerenciamento de peças sobressalentes:

  • Múltiplas áreas protegidas de armazenamento para cabos e acessórios
  • Fácil acesso às instalações do mar, fácil carregamento / descarregamento de peças e equipamentos
  • Acessibilidade a provedores de serviços para VOO mob / demob e provedores de equipamentos / serviços de pesquisa
  • Pesquisas planejadas e recorrentes adicionais que verificam o estado do sistema e retificam quaisquer possíveis problemas que possam levar a futuras falhas de cabo.

Base de manutenção de soluções de cabos Power Link

  • Embarcação de última geração para vistoria periódica
  • Uma equipe permanente de engenharia e instalação offshore
  • Gestão e verificação periódica de sobressalentes

Prysmian tem a capacidade de reagir prontamente, graas a uma força-tarefa dedicada localizada em uma base marítima na costa leste do Reino Unido.

Após a notificação de uma interrupção da disponibilidade de energia para o call center 24/7 da Power Link Cable Solutions, as equipes da Prysmian são capazes de mobilizar o navio DP2 em apenas 5 dias, para que ele possa chegar ao destino necessário em 2 a 3 dias adicionais .Isso significa que estaremos prontos no local em no máximo 10 dias. E, graças aos recursos e pessoal internos, a Prysmian é capaz de realizar todas as atividades de reparo com mais rapidez e eficiência do que qualquer outra empresa do setor.

  • Embarcação dedicada, equipada com reparo de cabos / espalhamento de assentamento para operações em águas profundas, pronta no local em 10 dias
  • Equipe dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, de associados prontos para intervir no local
  • Eficiência e eficácia maximizadas de resposta em caso de danos
  • Tempo garantido para reparo e recuperação 70% menor que a média da indústria

Solução Rápidas

A Power Link Cable Solutions oferece todas as vantagens de um único parceiro, combinadas com o compromisso do líder mundial na indústria de cabos, impulsionando a expertise de classe mundial em conexões submarinas offshore desde o projeto até a fabricação, instalação e teste. Como um provedor de serviços de fonte única em parceria com grandes empresas ao redor do mundo, a Prysmian oferece um único ponto de contato nos projetos mais avançados. Graças à sua capacidade de gerenciar todos os outros fornecedores e empreiteiros, a Prysmian pode reduzir o risco dos projetos e garantir uma entrega eficiente e no prazo, desde os estudos de viabilidade até a instalação final.

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085