Submarine Cable Offshore Specialties

Perspectiva General

Soluciones del Grupo Prysmian para la Industria de Petróleo y Gas Submarina

Nuestras soluciones para el Sector Submarino de Petróleo y Gas son especialmente desarrolladas para operaciones de vanguardia en las más duras condiciones del sector de Petróleo y Gas, tales como los desafiadores proyectos en aguas profundas del Pre-Sal brasileño, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas de régimen severo.
 
Nuestros excelentes departamentos de I+D e Ingeniería proporcionan un comportamiento operativo optimizado de los sistemas submarinos que proyectamos para el más alto nivel de confiabilidad, seguridad, ciclo de vida y facilidad de instalación de los sistemas, así como interfaz con otros equipos.
Nuestro conocimiento de punta a punta incluye desde el diseño del sistema como un todo hasta el diseño y la producción de todos sus componentes clave, tales como cables eléctricos submarinos, cables eléctricos híbridos, un portafolio impresionante de Super-Duplex Subsea Umbilicals termoplásticos especiales,  mangueras de alta presión, accesorios submarinos para atender rendimientos extremos, terminaciones y excelentes Workover Umbilicals para sistemas de intervención en pozos, los mejores sistemas de ROV, cables de sonido, sistemas de calefacción de tuberías y muchos más.
 
Prysmian tiene también un equipo con experiencia y dedicado para proporcionar servicios marinos con disponibilidad 24 horas/7 días a la semana.
 
Veamos algunos de los principales servicios que proporcionamos:
  • Alambres de acero de máxima resistencia – pre-formados hasta 2.200 N/mm2;
  • Cables especiales de gran longitud suministrados en carreteles de gran capacidad;
  • Cables y alambres diseñados para profundidades marinas de hasta 6.000 m;
  • Capacidad de reingeniería para incluir los componentes especialmente necesitados para operar los pozos, pero en menor diámetro;
  • Abordaje rápido de prototipos con base en robustos protocolos de I+D y laboratorio;
  • Experiencia en el desarrollo de soluciones híbridas, utilizando la tecnología incomparable de Prysmian en cables eléctricos submarinos.
En la vanguardia de los desarrollos de la industria de Petróleo y Gas y alimentados por continuas inversiones en I+D, nuestros cables superan los estándares existentes en la industria y están preparados para participar en el desarrollo futuro de las Exploraciones y Producción Submarina.

Visite nuestra sección de mercado dedicada a Petróleo y Gas.