Submarine Cable Offshore Specialties
Especialidades Offshore
VISÃO GERAL
Soluções do Grupo Prysmian para a indústria submarina offshore de Petróleo e Gás
Nossas soluções para a Indústria Submarina Offshore de Petróleo e Gás foram desenvolvidas especialmente para operações de ponta nas condições mais adversas de Petróleo e Gás, como projetos desafiadores em águas profundas na área do Pré-Sal brasileiro, em aplicações estáticas e dinâmicas severas.
Nossa melhor P&D e Engenharia da categoria levam ao comportamento operacional otimizado dos sistemas submarinos que projetamos para o mais alto nível de confiabilidade do sistema, segurança, ciclo de vida, facilidade de instalação e interface com outros equipamentos.
Nosso conhecimento completo abrange desde o projeto do sistema como um todo até o projeto e produção de qualquer um de seus componentes principais, como cabos de energia submarinos, cabos de energia híbridos, um portfólio impressionante de umbilicais submarinos termoplásticos e super duplex especiais, mangueiras de alta pressão, acessórios submarinos para se adaptar a desempenhos extremos, terminações e flutuantes, umbilicais tipo workover para sistemas de intervenção em poços, os melhores sistemas de ROV da categoria, cabos de sondagem, sistemas de aquecimento de dutos e muitos outros mais.
A Prysmian também possui uma equipe experiente e dedicada para prestar serviços offshore 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Apenas para destacar alguns dos principais serviços que oferecemos:
- Fios de aço de ultra-alta resistência – pré-formados até 2.200 N/mm2;
- Cabos especiais de comprimento longo entregues em carreteis de carga muito alta;
- Cabos e fios desenvolvidos para profundidades subaquáticas de até 6.000 m;
- Capacidade de reengenharia para incluir os componentes especialmente necessários para operar os poços, mas em um diâmetro menor;
- Abordagem de prototipagem rápida, baseada em protocolos e laboratórios de P&D muito fortes;
- Conhecimento sobre o desenvolvimento de soluções híbridas, aproveitando a tecnologia inigualável da Prysmian em cabos de energia submarinos.
NOSSOS MERCADOS
Petróleo e Gás
Visite nossa seção de mercado dedicada a Petróleo e Gás.