AIR-BAG™: Cable Mechanical Protection
Protección mecánica mejorada
AIR-BAG™
Una revolución en la protección mecánica
Cómo funciona
El nuevo diseño radical de AIR BAG ™ absorbe la energía cinética de un impacto al deformarse en el impacto. Esto evita que la energía residual dañe los elementos sensibles del cable, como el aislamiento y las pantallas; un problema que a menudo se asocia con el blindaje metálico y que puede potencialmente perjudicar la integridad del aislamiento y provocar una disminución de la fiabilidad a largo plazo.
Se puede aplicar a cables de un solo núcleo y de varios núcleos, es flexible y fácil de instalar, y es totalmente compatible con las uniones y terminaciones tradicionales.
Dependiendo de las aplicaciones específicas en uso, son posibles diferentes arquitecturas y proporciona una mejora dramática en la resistencia mecánica, sin variaciones significativas en términos de peso y rigidez.