AIR-BAG™: Cable Mechanical Protection
Proteção Mecânica Aprimorada
AIR-BAG™
VISÃO GERAL
Uma revolução na proteção mecânica
A Prysmian projetou e patenteou uma solução inovadora que fornece melhor proteção mecânica do que os cabos blindados metálicos tradicionais a um custo menor, mantendo as vantagens dos cabos não blindados.
Como funciona
O novo design radical dos AIR BAG™ absorve a energia cinética de um choque ao se deformar com o impacto. Isso previne que a energia residual danifique elementos sensíveis do cabo como o isolamento e as telas; um problema frequentemente associado à blindagem metálica e que pode potencialmente prejudicar a integridade do isolamento levando a uma diminuição da confiabilidade a longo prazo.
Pode ser aplicado a cabos multicore e single core, é flexível e fácil de instalar, e é totalmente compatível com juntas e terminações tradicionais.
Dependendo das aplicações específicas em uso, diferentes arquiteturas são possíveis e proporciona uma melhoria dramática na resistência mecânica, sem variação significativa em termos de peso e rigidez.

Encontre os produtos certos com base no país de instalação