P-Laser Technology Platform
Plataforma de Tecnología P-Laser
El futuro de la Distribución de Energía
Como actualmente la energía se deriva de una serie de fuentes incluyendo las eólicas, solares e hidroeléctricas, las redes de distribución requieren cables que puedan atender la demanda fluctuante.
P-Laser es la solución. P-Laser es un cable totalmente ecológico, fabricado utilizando materiales termoplásticos.
500kg de plásticos de alta calidad pueden recuperarse de cada kilómetro de cable P-Laser.
Un proceso de producción innovador y mayor rendimiento
El proceso de producción de P-Laser utiliza una tecnología “cero-gas”, que reduce las emisiones de CO2 en torno a 1 tonelada/km. Ya no se requiere una desgasificación y gracias al uso de termoplásticos se consigue un proceso de producción más eficiente y totalmente integrado de principio a fin.
La posibilidad de una fabricación ininterrumpida de línea única simplifica de manera significativa la cadena de suministro, de modo que los clientes reciben el cable que necesitan más rápidamente y de forma totalmente compatible con sus redes existentes. Es capaz de funcionar con temperaturas más altas que los cables tradicionales, aumentando la temperatura operativa en un 20%.
P-Laser es el futuro del sector de distribución de energía
La experiencia proporcionada será:
· Un rendimiento y fiabilidad superiores
· Optimización de los procesos de la cadena de suministro
· Un coste total de propiedad reducido
· Operaciones más sostenibles para su negocio de distribución de energía.