P-Laser Technology Platform
PLATAFORMA DE TECNOLOGIA P-LASER
O futuro da distribuição de energia
Com a energia agora derivada de uma série de fontes, incluindo eólica, solar e hidroelétrica, as redes de distribuição exigem cabos que possam lidar com a demanda flutuante.
P-Laser é a solução. P-Laser é um cabo totalmente ecológico, fabricado com materiais termoplásticos.
500 kg de plásticos de alta qualidade podem ser recuperados em cada quilômetro de cabo P-Laser.
Um processo de produção inovador e desempenho elevado
O processo de produção do P-Laser utiliza tecnologia “zero gás”, reduzindo as emissões de CO2 em cerca de 1 tonelada/km. A desgaseificação não é mais necessária e seu uso de termoplásticos significa um processo de produção mais eficiente e totalmente integrado do início ao fim.
A possibilidade de fabricação ininterrupta e em linha única agiliza significativamente a cadeia de suprimentos, o que significa que os clientes recebem o cabo que precisam mais rapidamente e de maneira totalmente compatível com as redes existentes. É capaz de funcionar em temperaturas mais altas do que os cabos tradicionais, aumentando a faixa de temperatura operacional em mais de 20%.
P-Laser é o futuro da indústria de distribuição de energia
Você terá:
- Desempenho e confiabilidade superiores
- Processos otimizados da cadeia de suprimentos
- Redução do custo total de propriedade
- Operações mais sustentáveis para seu negócio de distribuição de energia.