Chemical Resistance Solutions
Prysmian continúa el desarrollo de líneas de productos para ayudar a los clientes en aplicaciones donde los cables deben funcionar en zonas en las que pueden ser vulnerables al ataque del petróleo, el agua o los productos químicos.
El sistema de recubrimiento de barrera de hidrocarburos DRYLAMTM es un ejemplo de esta línea de innovación.
El sistema DRYLAMTM mejora la resistencia de un cable a la penetración de humedad o sustancias químicas agresivas.
El sistema tiene un diseño modular basado en una cinta de aluminio recubierta de copolímero y un recubrimiento extruido de poliamida que resiste la corrosión, brinda propiedades mecánicas mejoradas y un apantallamiento eléctrico equivalente a un recubrimiento de plomo de 2 mm.
DRYLAMTM se puede aplicar a todos los cables Prysmian, incluidos los cables de energía de media y baja tensión, control e instrumentación, extensiones de fibra óptica y termopar y cables de datos de cobre, cables coaxiales y de señalización.
DRYLAMTM elimina la necesidad de usar un recubrimiento de plomo para que, además de un excelente rendimiento, no sufra grietas y sea una solución más ambientalmente sostenible.
El primer producto DRYLAMTM se suministró a principios de la década de 1990 y, además de décadas de excelente desempeño en instalaciones de clientes, ha sido probado exhaustivamente por laboratorios externos de renombre que han realizado pruebas de envejecimiento y han confirmado su resistencia a una amplia línea de fluidos agresivos encontrados en la industria de petróleo y gas.
El cable protegido con el sistema DRYLAMTM es más pequeño, más flexible y liviano que un cable con revestimiento de plomo tradicional, por lo que tiene menores costos de instalación y logística para nuevas instalaciones y puede usar bandejas de cables existentes cuando se aplica durante una actualización.