Chemical Resistance Solutions
A Prysmian continua o desenvolvimento de linhas de produtos para ajudar os clientes em aplicações nas quais os cabos precisam operar em áreas onde podem ser vulneráveis a ataques por petróleo, água ou produtos químicos.
O Sistema de revestimento com barreira de hidrocarbonetos DRYLAMTM é um exemplo desse pipeline de inovação.
O sistema DRYLAMTM aumenta a resistência dos cabos à penetração de umidade ou produtos químicos agressivos.
O sistema tem um design modular baseado em uma fita de alumínio revestida com copolímero e revestimento extrudado de poliamida que resiste à corrosão, oferece propriedades mecânicas aprimoradas e uma blindagem elétrica equivalente a uma blindagem de chumbo de 2 mm.
O DRYLAMTM pode ser aplicado a todos os cabos Prysmian, incluindo cabos de energia de média e baixa tensão, controle e instrumentação, cabos de extensão para termopar e de fibra óptica, cabos de dados, coaxiais e de sinalização de cobre.
O DRYLAMTM dispensa o uso de revestimento de chumbo para que, além de excelente desempenho, não sofra rachaduras e seja uma solução mais ambientalmente sustentável.
O primeiro produto DRYLAMTM foi fornecido no início dos anos de1990 e, além de décadas de excelente desempenho em instalações de clientes, foi amplamente testado por laboratórios terceirizados de renome que realizaram testes de envelhecimento e confirmaram sua resistência a uma ampla gama de fluidos agressivos encontrados na indústria de petróleo e gás.
O cabo protegido com o sistema DRYLAMTM é menor, mais flexível e mais leve do que um cabo tradicional com revestimento de chumbo, portanto, tem custos de instalação e logística mais baixos para novas instalações e pode usar bandejas de cabos existentes quando aplicado durante uma atualização.