TEC Downhole Fibre and Flatpacks
Ofrecemos el mayor portafolio de productos de tubos de la industria para conectar los sistemas de sondaje con la superficie.
Utilizamos tuberías aleadas de acero inoxidable y níquel para proteger los componentes eléctricos y ópticos de la presión y de los agentes corrosivos. En las aplicaciones en las que se instalan dispositivos eléctricos y de fibra óptica en sondaje, nuestros cables híbridos combinan ambos tipos de cable en un solo paquete.
Nuestros ingenieros, que trabajan en estrecha relación con los clientes, pueden optimizar la selección de los materiales de tubería y encapsulados, proporcionando una solución adecuada para cada propósito.
Tubo de cable encapsulado (TEC)
El primer TEC se instaló en la década de 1980 para alimentar simultáneamente la instrumentación de sondaje y transmitir datos a la superficie. Desde entonces, hemos seguido innovando y hoy tenemos una línea de productos que ofrece soluciones para la línea completa de aplicaciones de sondaje, que van desde pozos onshore hasta pozos profundos y complejos con las condiciones de yacimiento más extremas.
Nuestros productos TEC se fabrican con una aleación de acero inoxidable o níquel que se forma a partir de una tira plana en un tubo que se suelda longitudinalmente, se prueba con corrientes parásitas y se estira hasta el tamaño final. Se utilizan para prevenir la corrosión de la línea de control, inyección química, instrumentación eléctrica y cables de energía, cables de fibra óptica e híbridos (fibra y eléctricos y eléctricos e hidráulicos).
Los productos TEC de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) están disponibles en diámetros de tubo de 1/8” a 5/8” en un rango de espesores de pared y, si es necesario, pueden encapsularse con un revestimiento de polímero extruido para proteger el tubo durante la manipulación e instalación general.
Cable de fibra óptica de sondaje
Los cables de fibra óptica se utilizan para una amplia línea de aplicaciones de sondaje, especialmente para detección de temperatura distribuida (DTS), pero también se utilizan en aplicaciones de detección de presión, flujo y acstica.
Prysmian es el líder tecnológico en tecnología de detección de fibra de vidrio. Nuestro portafolio abarca una amplia gama de aplicaciones de fibra óptica e incluye variantes para satisfacer diferentes tipos y cantidad de fibras ópticas, geles de relleno, diámetros, espesores y materiales de tubos metálicos para que podamos diseñar una solución que maneje la presión, la temperatura y los fluidos corrosivos de un pozo.
Líneas de control
Las líneas de control de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) están diseñadas para funcionar en los entornos más duros y se utilizan en todo el mundo en instrumentación, inyección de productos químicos, monitoreo de pozos y otras aplicaciones de alto rendimiento donde la fuerza, la resistencia a la corrosión y la confiabilidad son esenciales.
La calidad del producto está garantizada por una rigurosa inspección y pruebas mecánicas, eléctricas y metalúrgicas realizadas por nuestro equipo de ingenieros altamente calificados. Además de las pruebas de presión, también ofrecemos servicios de lavado y llenado para limpiar y hacer circular el fluido hidráulico en las líneas de control.
Nuestra amplia gama de productos de línea de control incluye tubos soldados y estirados, soldados y flotados (WFPD) y tubos continuos. Se pueden suministrar en tubos de acero inoxidable austenítico, aleación a base de níquel y tubería de acero inoxidable dúplex en tamaños de 1/8 "a 5/8" con una variedad de espesores de pared y cumplen con los requisitos de ASTM.
Flatpacks
El paquete plano de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) se fabrica encapsulando un tubo con un recubrimiento de polímero extruido para proporcionar protección mecánica. Nuestros productos tubulares se pueden suministrar como líneas encapsuladas individualmente o en flatpack con otras líneas. Para algunas aplicaciones, barras protectoras/cables de acero, también se encapsulan en flatpack para proporcionar una resistencia adicional al aplastamiento.
Safety-Strip® de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) tiene un cordón de desgarro continuo en el revestimiento de polímero para permitir una extracción segura y rápida del revestimiento. Esta innovación significa que se puede acceder a las líneas, cables o tubos encapsulados sin necesidad de láminas abiertas o dispositivos mecánicos, por lo que se elimina el riesgo de daños.
Los flatpacks están disponibles en una variedad de configuraciones, materiales y dimensiones para adaptarse a todas las aplicaciones y, para facilitar la instalación o la recuperación, los componentes y tubos individuales se pueden codificar por colores e imprimir a medida para una identificación inmediata.
TEC de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT), Fibra de sondaje, Líneas de control y Flatpacks
Nuestro portafolio de productos ofrece soluciones de productos para la línea completa de aplicaciones eléctricas, de fibra e hidráulicas de sondaje, que incluyen:
- TEC: aplicaciones de instrumentación, energía y tubería flexible
- Fibra óptica
- Híbrido - Eléctrico/Fibra Óptica o Híbrido - Eléctrico/Hidráulico
- Tubería soldada y estirada (estándar o mejorada)
- Tubo soldados y flotados
- Tubería continua
- Safety-Strip® encapsulado
- Servicios de lavado y llenado de fluidos
- Inspección de limpieza de fluidos
- Prueba de interfaz con productos de protección de cables de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT)