TEC Downhole Fibre and Flatpacks

Oferecemos o maior portfólio de produtos à base de tubos da indústria para conectar sistemas de poços com a superfície.

Usamos tubos soldados de aço inoxidável e liga de níquel para proteger os componentes elétricos e ópticos da pressão e de agentes corrosivos. Em aplicações nas quais dispositivos elétricos e de fibra óptica são instalados em poços, nossos cabos híbridos combinam os dois tipos de cabo em um único pacote.

Nossos engenheiros, trabalhando em estreita relação com os clientes, podem otimizar a seleção de tubos e materiais de encapsulamento, proporcionando uma solução adequada à finalidade.

Cabos encapsulados em tubos (Tubing Encapsulated Cables, TEC)

O primeiro TEC foi instalado na década de 1980 para alimentar simultaneamente a instrumentação do poo e transmitir dados para a superfície. Desde então, continuamos a inovar e hoje temos uma linha de produtos que oferece soluções para toda a gama de aplicações em poços, desde poços on-shore até poços profundos e complexos com as condições de reservatório mais extremas.

Nossos produtos TEC são fabricados em aço inoxidável ou liga de níquel que é formada a partir de uma tira plana em um tubo que é soldado longitudinalmente, testado por corrente de Foucault e trefilado até o tamanho final. São usados para evitar a corrosão das linhas de controle, injeção de produtos químicos, instrumentação elétrica e cabos de energia, cabos de fibra ótica e híbridos (fibra e elétrico, e elétrico e hidráulico). 

Os produtos TEC da PDT estão disponíveis em diâmetros de tubo de 1/8”a 5/8” em várias espessuras de parede e, se necessário, podem ser encapsulados com um revestimento de polímero extrudado para proteger o tubo durante o manuseio e instalação geral.

Cabo de fibra óptica para poços

Os cabos de fibra óptica são usados para uma ampla gama de aplicações em poços, especialmente para sensor distribuído de temperatura (Distributed Temperature Sensing, DTS), mas também são usados em aplicações de detecção de pressão, vazão e acústica.

A Prysmian é líder em tecnologia de detecção de fibra de vidro. Nosso portfólio abrange uma ampla gama de aplicações de fibra óptica, incluindo variantes para atender a diferentes tipos e número de fibras ópticas, géis de enchimento, diâmetros, espessuras e materiais de tubos metálicos para que possamos desenvolver uma solução que lidará com a pressão, temperatura e fluidos corrosivos de um poço.

Linhas de controle

As linhas de controle da PDT foram desenvolvidas para operar nos ambientes mais adversos e são usadas no mundo todo em instrumentação, injeção de produtos químicos, monitoramento de poços e outras aplicações de alto desempenho nas quais a força, a resistência à corrosão e a confiabilidade são essenciais.

A qualidade do produto é garantida por uma rigorosa inspeção e testes mecânicos, elétricos e metalúrgicos realizados por nossa equipe de engenheiros altamente qualificados. Além do teste de pressão, também prestamos serviços de descarga e enchimento para limpar e fazer o fluido hidráulico circular nas linhas de controle.

Nossa extensa variedade de produtos de linha de controle inclui tubos soldados e trefilados, trefilados com plugue flutuante (welded & floated plug drawn, WFPD) e tubos sem costura. Podem ser fornecidas em aço inoxidável austenítico, liga à base de níquel e tubos de aço inoxidável duplex em tamanhos de 1/8” a 5/8” com várias espessuras de parede, e atendem aos requisitos da ASTM.

Flatpacks

O flatpack da PDT é fabricado encapsulando um tubo com um revestimento de polímero extrudado para proporcionar proteção mecânica. Nossos produtos tubulares podem ser fornecidos como linhas encapsuladas individualmente ou em pacotes com outras linhas. Para algumas aplicações, barras de proteção/cabos de aço tambm são encapsulados em flatpack para maior resistência ao esmagamento.

O Safety- Strip® da PDT tem um fio com uma abertura contínua no revestimento de polímero para permitir a remoção rápida e segura do revestimento. Essa inovação significa que as linhas, cabos ou tubos encapsulados podem ser acessados sem a necessidade de lâminas abertas ou dispositivos mecânicos, eliminando o risco de danos.

Os flatpacks estão disponíveis em várias configurações, materiais e dimensões para atender a todas as aplicações e, para facilitar a instalação ou recuperação, os componentes individuais e os tubos podem ser codificados por cores e impressos personalizados para identificação imediata.

TEC, fibra para fundo de poços, linhas de controle e flatpacks da PDT

Nosso portfólio de produtos oferece soluções de produtos para toda a gama de aplicações elétricas, de fibra e hidráulicas em poços, incluindo:

  • TEC - Aplicações de instrumentação, energia e tubulação enrolada.
  • Fibra óptica
  • Híbrido – Elétrico / Fibra Ótica ou Híbrido – Elétrico / Hidráulico
  • Tubulação soldada e trefilada (padrão ou aprimorada)
  • Tubos trefilados com plugue flutuante
  • Tubos sem costura
  • Encapsulamento Safety-Strip
  • Serviços de descarga e enchimento
  • Inspeção de limpeza de fluido
  • Teste de interface com produtos de proteção de cabo PDT
Produtos

Cabos para poços (downhole)

O portfólio de cabos para poços da Prysmian é o resultado de décadas de inovação desde que a empresa desenvolveu o primeiro cabo encapsulado em tubos (TEC) do mundo em 1987. Hoje, a PDT pode atender às suas necessidades de cabeamento de poços com vários designs adequados para a finalidade que são fabricados com os mais altos padrões possíveis
Produtos

Linhas de controle & Flatpacks

Esta gama inclui cabos projetados para uso em ambientes severos e produtos projetados para simplificar a instalação e reduzir o número de unidades de spooler de instalação necessárias durante a conclusão do poço.