Cable&Control Line Protectors
Prysmian complementa nuestro portafolio líder mundial en tecnología de sondaje con una línea completa de productos de protección de cables para proporcionar soluciones de sujeción y protección para la línea completa de aplicaciones de sondaje que abarcan desde pozos onshore hasta pozos offshore profundos y complejos para altas temperaturas, pozos de productos ácidos y de alta presión.
- Tubo de cable encapsulado (TEC)
- Cables de bombas eléctricas sumergibles (ESP)
- Cables de fibra óptica
- Cables híbridos
- Líneas de control
- Líneas de inyección
- Flatpacks
Basándonos en nuestra incomparable experiencia en diseño y conocimiento del entorno de sondaje, hemos desarrollado una gama de productos de protección de líneas de control y cables que cumplen con los desafíos de aplicaciones que incluyen: centralización; pozo abierto; orientación de pistola de perforadora; espacios reducidos; aislamiento térmico; requisitos de bajo coeficiente de fricción; cuerdas dobles; protección de empalmes y calibres.
Nuestra línea incluye productos que se puede utilizar para diseñar un sistema de protección que atienda las necesidades específicas de su proyecto minimizando el riesgo de daños a las líneas o a los cables de control durante la instalación y durante la vida operativa del pozo.
Al combinar protectores de acoplamiento cruzado y diseños especiales que ofrecen separación adicional, nuestros sistemas protegen las líneas que se extienden sobre ensamblajes de sondaje, como válvulas de seguridad, mandriles y cruces de tuberías.
Para mejorar la protección contra cargas laterales, axiales y rotacionales, nuestro portafolio de protectores incluye características que ofrecen distintos beneficios sobre las abrazaderas de acero prensado utilizadas por otros fabricantes. Las principales características incluyen: correa y cuerpo entrelazados; pilares de soporte central; sujetadores cautivados sin partes sueltas; sujetadores preenganchados; accesorios de alta resistencia; protección contra corrosión.
Utilizamos una variedad de materiales para equilibrar el costo con las demandas de las condiciones de su pozo.
Como estándar podemos suministrar protectores en: acero al carbono; Acero inoxidable 316; 13Cr, 25Cr y superdúplex. Nuestros productos cumplen con los requisitos de NACE MR 0175/ISO 15156.
Protectores de línea de control y cables de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT)
- Todo el cuerpo fundido con correa de acero.
- Sujetadores de perno de oscilación preenganchados y autoubicados
- Ensamblaje de una pieza con sujetadores presos
- Correas entrelazadas
- Nervios laterales con pilar de soporte centralizado
- Diseño compacto para espacio restringido
- Extremos biselados