Cable&Control Line Protectors
A Prysmian complementa o principal portfólio de tecnologia de fundo de poço (downhole) do mundo com uma ampla variedade de produtos de proteção de cabos para fornecer soluções de fixação e proteção para toda a gama de aplicações em poços que vão desde poços on-shore até poços off-shore profundos e complexos para poços de alta temperatura, alta pressão e produtos ácidos.
A linha de protetores de cabos e linhas de controle da PDT oferece fixação e proteção para:
- Cabos encapsulados em tubos (Tubing Encapsulated Cables, TEC)
- Cabos para bomba submersível elétrica (Electrical Submersible Pump, ESP)
- Cabos de fibra óptica
- Cabos híbridos
- Linhas de controle
- Linhas de injeção
- Flatpacks
Com base em nossa experiência inigualável em design e conhecimento do ambiente de poços, desenvolvemos uma variedade de produtos de proteção de cabos e linhas de controle que atendem aos desafios de aplicações, que incluem: centralização; poço aberto; orientação do canhoneio; folgas apertadas; isolamento térmico; requisitos de baixo coeficiente de atrito; cordas duplas; proteção de emenda e medidor.
Nossa linha inclui produtos que você pode usar para desenvolver um sistema de proteção que atenda às necessidades específicas do seu projeto, minimizando o risco de danos às linhas ou cabos de controle durante a instalação e durante a vida útil do poço.
Ao combinar protetores de acoplamento cruzado e designs especiais que oferecem distância adicional, nossos sistemas protegem as linhas que passam por montagens de poços, como válvulas de segurança, mandris e cruzamentos de tubulação.
Para aumentar a proteção contra cargas laterais, axiais e rotacionais, nosso portfólio de protetores inclui recursos que oferecem benefícios distintos em relação às braçadeiras de aço prensado usadas por outros fabricantes. Os principais recursos incluem: abraçadeira e corpo de bloqueio; pilares de suporte central; fixadores prisioneiros sem peças soltas; fixadores pré-engatados; acessórios de alta tensão; proteção contra corrosão.
Usamos vários materiais para equilibrar os custos com as demandas das condições do seu poço..
De série, podemos fornecer protetores em: aço carbono; aço inoxidável 316; 13Cr, 25Cr e super-duplex. Nossos produtos estão em conformidade com os requisitos da NACE MR 0175/ISO 15156.
Protetores de cabos e linhas de controle PDT
Nosso portfólio de produtos foi desenvolvido para fácil instalação, não precisa de ferramentas especializadas e inclui recursos para mitigar o risco de danos durante a instalação ou operação. Eles incluem:
- Abraçadeira com todo o corpo fundido em aço
- Fixadores autoposicionados pré-engatados
- Conjunto de uma peça com fixadores prisioneiros
- Abraçadeiras de bloqueio
- Vigas laterais com pilar de suporte centralizado
- Design compacto para espaço restrito
- Extremidades chanfradas