Focus on Fire Resistant Cables
Prysmian continúa innovando mediante el diseño de nuevas líneas de productos de cable con propiedades mejoradas de resistencia al fuego en respuesta a los pedidos de aumento de la seguridad y cumplimiento de las normas más estrictas.
SeaflameTM: estableciendo nuevos estándares en cables resistentes al fuego
SeaflameTM es la nueva familia de cables de energía, control e instrumentación resistentes al fuego de Prysmian. Están diseñados para continuar funcionando durante un tiempo prolongado en las altas temperaturas generadas por un incendio y resistirán los impactos mecánicos y los rociadores de agua o chorros de manguera utilizados para combatir un incendio. No requieren conductos adicionales ni protección externa, por lo que ocupan menos espacio, son más livianos que las soluciones convencionales y son más fáciles y menos costosos de instalar y mantener.
Los cables ultrarresistentes al fuego SeaflameTM superan los estándares de pruebas internacionales más rigurosos para ofrecer el rendimiento en el que confían nuestros clientes en situaciones de emergencia. SeaflameTM seguirá funcionando incluso cuando se exponga a una temperatura de 1.050°C durante seis horas y resistirá el impacto mecánico y los chorros de agua que se producen durante la extinción de incendios offshore.
Cables Jet Fire: protección contra chorro de fuego en alta mar
La familia de cables Jet Fire de Prysmian está diseñada para continuar operando en las condiciones extremas que se experimentan durante chorros de fuego en alta mar. Nuestra nueva familia soportará chorros de fuego de 250 kW/m2 y resistirá temperaturas superiores a 1200°C durante media hora de acuerdo con la norma ISO 22899-1.
Además, los cables Jet Fire también cumplirán los requisitos de IEC 60311-21 al pasar las pruebas de integridad del circuito durante tres horas tanto a 750°C como a 1000°C.
Si un cable Jet Fire se expone a un chorro de fuego, los cambios rápidos en el estado del material darán un efecto de enfriamiento, que se mantiene durante un incendio. Cuando el fuego se haya extinguido, la capa se convertirá en una sustancia cerámica firme que proporciona aislamiento térmico.