Focus on Fire Resistant Cables

A Prysmian continua a inovar, desenvolvendo novas linhas de cabos com propriedades aprimoradas de resistência ao fogo em resposta às solicitações por maior segurança e conformidade com as normas mais rigorosas.

SeaflameTM – Definindo novos padrões em cabos resistentes ao fogo

SeaflameTM é a nova família de cabos de energia, controle e instrumentação resistentes ao fogo da Prysmian. Foram desenvolvidos para continuar a operar por um tempo prolongado nas altas temperaturas geradas por um incêndio e suportam os impactos mecânicos e aspersores de água ou jatos de mangueiras usados para combater um incêndio. Não precisam de tubulação adicional ou proteção externa, portanto ocupam menos espaço, são mais leves que as soluções convencionais e são mais fáceis e mais baratos de instalar e manter.

Os cabos ultrarresistentes ao fogo SeaflameTM superam os mais rigorosos padrões de teste internacionais para oferecer o desempenho que nossos clientes confiam em situações de emergência. O SeaflameTM continuará a operar mesmo quando exposto a uma temperatura de 1.050 °C por seis horas e resistirá ao impacto mecânico e jatos/pulverização de água realizados durante o combate a incêndios offshore.

Cabos Jet Fire – Proteção contra jato de fogo offshore

A família de cabos Jet Fire da Prysmian foi desenvolvida para continuar a operar nas condições extremas vividas durante jatos de fogo offshore. Nossa nova família resistirá a jatos de fogo de 250 kW/m2 e resistirá a temperaturas superiores a 1.200 °C por meia hora, de acordo com a ISO 22899-1.

Além disso, os cabos Jet Fire também atenderão aos requisitos da IEC 60311-21, passando nos testes de integridade do circuito por três horas a 750 °C e 1.000 °C.

Se um cabo Jet Fire for exposto a um jato de fogo, mudanças rápidas no estado do material darão um efeito de resfriamento, o qual é mantido durante um incêndio. Quando o fogo se extingue, a camada se transforma em uma substância firme e cerâmica que proporciona isolamento térmico.