Prysmian Downhole Technology

PERSPECTIVA GENERAL

Soluciones integradas para las aplicaciones de sondaje más difíciles

La tecnología de sondaje de Prysmian satisface todas sus necesidades con una línea inigualable de cables de sondaje, protectores, líneas de control, flatpacks, servicios y auxiliares.
 
El portafolio de productos está respaldado por una experiencia de diseño sin igual y una capacidad de fabricación global. Tecnología de sondaje de Prysmian: Soluciones integradas para las aplicaciones de sondaje más difíciles.
 

La tecnología de sondaje de Prysmian (PDT, por sus siglas en inglés) está en una posición única para ofrecer soluciones a todas sus necesidades de sondaje.
 
Formada por la integración de dos industrias pioneras, Draka, que desarrolló el primer tubo de cable encapsulado (TEC) del mundo hace más de treinta años, y Gulf Coast Downhole Technologies (GCDT), especializada en enfrentar los desafíos del operador y las empresas de servicios de campos petroleros, tecnología de sondaje de Prysmian (PDT, por sus siglas en inglés) tiene los productos, la experiencia en diseño y las capacidades de fabricación para cumplir con aplicaciones que van desde sistemas convencionales hasta las aplicaciones más exigentes.
 
El portafolio de cables de sondaje de Prysmian es el resultado de décadas de innovación desde que la compañía desarrolló el primer tubo de cable encapsulado (TEC) del mundo en 1987.

 

Hoy en día, la tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) puede satisfacer sus necesidades de cableado de sondaje con una línea de diseños adaptados a su propósito que se fabrican con los más altos estándares posibles. El portafolio incluye:


⦁    Cables de sondaje: TEC (instrumentación, energía), TEF (fibra óptica) e híbridos
⦁    Protectores: soluciones de fijación y protección de cables
⦁    Líneas de control: cables para aplicaciones en entornos hostiles, como inyección de productos químicos o monitoreo de pozos
⦁    Flatpacks: encapsulado de paso simple y doble con tecnología Prysmian Safety-Strip®
⦁    Servicios y auxiliares: lavado y llenado, limpieza de fluidos y pruebas de interfaz de producto protector, gestión de inventario de clientes
 

ENFOQUE EN

TEC (Instrumentación y cables de energía)

Esta línea incluye cables diseñados para transportar datos o suministrar energía a una amplia gama de instrumentos, sensores y equipos eléctricos de sondaje.
 
Los cables de energía e instrumentación de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) se fabrican y prueban con los más altos estándares de calidad posibles para garantizar que cumplan con los rigores de la operación de sondaje. Los cables están disponibles en diámetros de tubo de 1/8”- 5/8” con una variedad de espesores de pared y pueden fabricarse en acero inoxidable o aleación de níquel.
 
ENFOQUE EN

TEF (cables de fibra óptica)

Esta gama incluye cables para aplicaciones que incluyen detección de temperatura distribuida (DTS, por sus siglas en inglés), medición de presión, flujo, deformación y detección acústica.
 
Los cables de fibra óptica insensibles al hidrógeno de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) están diseñados para resistir temperaturas extremas (-150°C a +300°C), por lo que se pueden implementar en los entornos más hostiles, incluidos los que se encuentran en aplicaciones submarinas árticas o profundas.
 
Los cables de fibra óptica de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) se fabrican para satisfacer las necesidades específicas de una aplicación. Nuestro equipo de diseño trabajará con usted para especificar los parámetros principales, incluido el tipo de fibra óptica, el gel de relleno, el diámetro, el grosor y el material del tubo para asegurarse de que el diseño del cable esté optimizado para la aplicación y el entorno operativo.
 
ENFOQUE EN

Cables híbridos

Esta línea incluye cables que combinan cables de instrumentos, de energía y/o de fibra óptica en un solo paquete para eliminar la necesidad de varios cables o espacio en el cabezal del pozo.
 
El equipo de tecnología de sondaje de Prysmian puede recomendar un diseño que cumpla con los parámetros operativos de una aplicación y las interfaces requeridas de superficie y sondaje. Además, ofrecemos un servicio de diseño personalizado para atender situaciones en las que un diseño estándar no satisface las necesidades específicas de una aplicación.
 

El portafolio de protectores de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) incluye soluciones de sujeción y protección de cables para proteger los cables de cargas laterales, axiales y rotacionales en aplicaciones de sondaje.


Nuestros diseños de protectores especiales y de acoplamiento cruzado incorporan características mejoradas que incluyen: correa y cuerpo entrelazados, pilares centrales, sujetadores fijos que eliminan los riesgos de las piezas sueltas, sujetadores preenganchados, accesorios de alta resistencia y protección contra corrosión.
 
Además de nuestra línea estándar, la tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) diseña soluciones específicas de aplicación para situaciones exigentes, tales como: aplicaciones de pozo abierto, aplicaciones ESP; orientación de la pistola perforadora, espacios reducidos, aislamiento térmico, requisitos de bajo coeficiente de fricción, cuerdas dobles, protección de empalmes y calibres.
ENFOQUE EN

Líneas de control

Esta línea incluye cables diseñados para su uso en entornos hostiles, como los creados por inyección química o monitoreo de pozos y otras aplicaciones donde la fuerza, la resistencia a la corrosión y la confiabilidad son esenciales.
 
Las líneas de control de tecnología de sondaje de Prysmian se fabrican y prueban para cumplir o superar los requisitos de ASTM. Las líneas de control están disponibles desde 1/8” hasta 5/8” con una variedad de espesores de pared en acero inoxidable austenítico, aleación a base de níquel o tubería de acero inoxidable dúplex.
 
ENFOQUE EN

Flatpacks

Esta línea está diseñada para simplificar la instalación y reducir el número de unidades de bobinas de instalación necesarias durante la finalización del pozo.
 
Los flatpack de tecnología de sondaje de Prysmian están disponibles en una amplia gama de configuraciones con opciones de encapsulado de un solo paso y encapsulado de doble paso para mayor protección. Los componentes y tubos individuales se pueden codificar por colores e imprimir a medida para una identificación inmediata y, si se necesita una resistencia adicional al aplastamiento, se pueden especificar barras de protección y/o cables de acero.
ENFOQUE EN

Safety-Strip®

El diseño estándar del diseño de tecnología de sondaje Prysmian utiliza la encapsulación patentada Safety-Strip®. Se incorpora un cordón de desgarro continuo en la encapsulación para permitir la extracción segura y rápida del revestimiento exterior sin riesgo de dañar el tubo subyacente. Además, mejora significativamente la seguridad del operador, al eliminar la necesidad de usar láminas abiertas o dispositivos mecánicos semejantes para pelar el cable.
ENFOQUE EN

Protectores

El portafolio de protectores de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) incluye soluciones de sujeción y protección de cables para proteger los cables de cargas laterales, axiales y rotacionales en aplicaciones de sondaje.
 
Nuestros diseños de protectores especiales y de acoplamiento cruzado incorporan características mejoradas que incluyen: correa y cuerpo entrelazados, pilares centrales, sujetadores fijos que eliminan los riesgos de las piezas sueltas, sujetadores preenganchados, accesorios de alta resistencia y protección contra corrosión.
 
Además de nuestra línea estándar, la tecnología de sondaje de Prysmian (PDT) diseña soluciones específicas de aplicación para situaciones exigentes, tales como: aplicaciones de pozo abierto, aplicaciones ESP; orientación de la pistola perforadora, espacios reducidos, aislamiento térmico, requisitos de bajo coeficiente de fricción, cuerdas dobles, protección de empalmes y calibres.
 

Accesorios y servicios

Para respaldar la instalación y el funcionamiento exitosos de los productos de tecnología de sondaje de Prysmian (PDT), se encuentra disponible una línea de servicios:
SERVICES:
  • NAS/SAE Hydraulic Fluid Services
  • Flush & Fill Services
  • Fluid Cleanliness Inspection
  • Cable End Preparation
  • Junction Box installation / termination
  • Cable and Control Line Refurbishment
  • Respooling
  • Electrical Testing
  • Inspection
  • Line Disposal
  • Pressure Testing
  • System Interface Testing
  • PDT can ensure the proper fit and function of downhole cable protectors with the associated cables using our in-house testing equipment.
ACCESSORIES:
  • Custom Spools
  • Shipping Skids design to meet a customer’s specific requirements
  • Hydraulic and Electrical Splices