Prysmian Downhole Technology

VISÃO GERAL

Soluções integradas para as mais difíceis aplicações em poços

A Prysmian Downhole Technology atende a todas as suas necessidades com uma variedade inigualável de cabos para poços, protetores, linhas de controle, flatpacks, serviços e auxiliares.
 
O portfólio de produtos é apoiado por experiência incomparável em design e capacidade de fabricação mundial. Prysmian Downhole Technology: soluções integradas para as mais difíceis aplicações em poços.
 
 
 
 
 

A PDT é posicionada de maneira única para oferecer soluções para todas as suas necessidades de poços.

 

Formada pela integração de duas indústrias pioneiras, a Draka - que desenvolveu o primeiro cabo encapsulado em tubos (TEC) do mundo há mais de trinta anos - e a Gulf Coast Downhole Technologies (GCDT) - especializada em atender aos desafios das operadoras e empresas de serviços de campos de petróleo - a PDT tem os produtos, a experiência em design e os recursos de fabricação necessários para atender a aplicações que vão desde sistemas convencionais até as aplicações mais exigentes.

O portfólio de cabos para poços da Prysmian é o resultado de décadas de inovação desde que a empresa desenvolveu o primeiro cabo encapsulado em tubos (TEC) do mundo em 1987.

Hoje, a PDT pode atender às suas necessidades de cabeamento de poços com vários designs adequados para a finalidade que são fabricados com os mais altos padrões possíveis. O portfólio inclui:

  • Cabos para poços (downhole) TEC (instrumentação, energia), TEF (fibra óptica) e cabos híbridos
  • Protetores: soluções de fixação e proteção de cabos
  • Linhas de controle: cabos para aplicações em ambientes adversos, como injeção química ou monitoramento de poços
  • Flatpacks: encapsulamento de passagem única e dupla com tecnologia Prysmian Safety-Strip®
  • Serviços e auxiliares: descarga e enchimento, limpeza de fluidos e teste de interface do produto protetor, gestão de estoque do cliente
FOCO EM

TEC (Cabos de energia e instrumentação)

Essa linha inclui cabos desenvolvidos para transportar dados ou fornecer energia para uma ampla gama de instrumentação de fundo de poço, sensores e equipamentos elétricos.
 
Os cabos de instrumentação e energia da PDT são fabricados e testados com os mais altos padrões de qualidade possíveis para garantir que atendam aos rigores da operação em poços. Os cabos estão disponíveis em diâmetros de tubo de 1/8”a 5/8” com uma variedade de espessuras de parede e podem ser fabricados em aço inoxidável ou liga de níquel.

 

 

 

FOCO EM

TEF (cabos de fibra ptica)

Essa linha inclui cabos para aplicações, incluindo sensor distribuído de temperatura (distributed temperature sensing, DTS), pressão, vazão, medição de tensão e sensor acústico.
 
Os cabos de fibra óptica resistentes ao hidrogênio da PDT foram desenvolvidos para resistir a temperaturas extremas (-150 °C a +300 °C) para que possam ser utilizados nos ambientes mais adversos, incluindo os ambientes encontrados em aplicações submarinas profundas ou de frio intenso.
 
Os cabos de fibra óptica da PDT são fabricados para atender às necessidades específicas de uma aplicação. Nossa equipe de projeto trabalhará com você para especificar os principais parâmetros, incluindo tipo de fibra óptica, gel de preenchimento, diâmetro, espessura e material do tubo para garantir que o projeto do cabo seja otimizado para a aplicação e ambiente operacional.
FOCO EM

Cabos híbridos

Essa linha inclui cabos nos quais cabos de instrumentos, energia e/ou fibra óptica são combinados em um único pacote para eliminar a necessidade de vários cabos ou espaço na boca do poço.
 
A equipe da Prysmian Downhole Technology pode recomendar um design para atender aos parâmetros operacionais de uma aplicação e às interfaces necessárias de superfície e de poços. Além disso, oferecemos um serviço de design personalizado para atender a situações em que um design padrão não atende às necessidades específicas de uma aplicação.

O portfólio de protetores da PDT inclui soluções de fixação e proteção de cabos para proteger os cabos de cargas laterais, axiais e rotacionais em aplicações de poços.

Nossos designs de proteção especial e de acoplamento cruzado incorporam recursos avançados, incluindo; abraçadeira e corpo de bloqueio; pilares centrais; fixadores prisioneiros que eliminam riscos de peças soltas; fixadores pré-fixados; acessórios de alta tensão; e proteção contra corrosão.
 
Além de nossa linha padrão, a PDT desenvolve soluções específicas de aplicação para situações exigentes, tais como: aplicações em furo aberto; aplicações em ESP; orientação do canhoneio; folgas apertadas; isolamento térmico; requisitos de baixo coeficiente de atrito; cordas duplas; proteção de emenda e medidor.
FOCO EM

Linhas de controle

Essa linha inclui cabos desenvolvidos para uso em ambientes adversos, como os ambientes criados por injeção de produtos químicos ou monitoramento de poços e outras aplicações nas quais a força, resistência à corrosão e confiabilidade são essenciais.

 
As linhas de controle da PDT são fabricadas e testadas para atender ou exceder aos requisitos da ASTM. As linhas de controle estão disponíveis de 1/8”a 5/8” com várias espessuras de parede em aço inoxidável austenítico, liga à base de níquel ou tubulação duplex de aço inoxidável.
FOCO EM

Flatpacks

Essa linha foi desenvolvida para simplificar a instalação e reduzir o número de bobinas de instalação necessárias durante a concluso do poço.
 
Flatpacks da PDT estão disponíveis em várias configurações com opções de encapsulamento de passagem única e encapsulamento de passagem dupla para maior proteção. Os componentes e tubos individuais podem ser codificados por cores e impressos personalizados para identificação imediata e, se for necessária resistência extra a esmagamento, barras de proteção e/ou cabos de aço podem ser especificados.
FOCO EM

Safety-Strip®

O design flatpack padrão da Prysmian Downhole Technology usa o encapsulamento patenteado Safety-Strip®. Um fio com uma abertura contínua é incorporado ao encapsulamento para permitir a remoção segura e rápida do revestimento externo sem o risco de danos ao tubo subjacente e melhora significativamente a segurança do operador, eliminando a necessidade de usar lâminas abertas ou dispositivos mecânicos semelhantes para decapar o cabo.
FOCO EM

Protetores

O portfólio de protetores da PDT inclui soluções de fixação e proteção de cabos para proteger os cabos de cargas laterais, axiais e rotacionais em aplicações de poços.
 
Nossos designs de proteção especial e de acoplamento cruzado incorporam recursos avançados, incluindo; abraçadeira e corpo de bloqueio; pilares centrais; fixadores prisioneiros que eliminam riscos de peças soltas; fixadores pré-fixados; acessórios de alta tensão; e proteção contra corrosão.
 
Além de nossa linha padrão, a PDT desenvolve soluções específicas de aplicação para situações exigentes, tais como: aplicações em furo aberto; aplicações em ESP; orientação do canhoneio; folgas apertadas; isolamento térmico; requisitos de baixo coeficiente de atrito; cordas duplas; proteção de emenda e medidor.

Acessórios e serviços

Para dar suporte à instalação e operação bem-sucedidas dos produtos da PDT, temos vários serviços disponíveis:
SERVIÇOS:
 
  • Fluido hidráulico NAS/SAE
  • Serviços de descarga e enchimento
  • Inspeção de limpeza de fluido
  • Preparação da extremidade do cabo
  • Instalação / terminação da caixa de junção
  • Reforma de cabos e linhas de controle
  • Rebobinamento
  • Testes elétricos
  • Inspeção
  • Descarte de linha
  • Testes de pressão
  • Teste de interface do sistema
  • A PDT pode garantir o encaixe e o funcionamento adequados dos protetores de cabos para poços com os cabos associados, usando nosso equipamento de teste interno.
 
ACESSÓRIOS:
 
  • Bobinas personalizadas
  • Estrado de transporte para atender aos requisitos específicos do cliente
  • Emendas hidráulicas e elétricas