PRYSUN
PRYSUN
PRYSUN es el sistema fotovoltaico solar global de Prysmian Group que cumple con los estándares mundiales más reconocidos: el estándar europeo EN 50618 y el estándar internacional IEC 62930.
¿Por qué son tan importantes los cables fotovoltaicos?
Las claves principales para una instalación fotovoltaica exitosa son el diseño del sistema fotovoltaico, la calidad de los componentes fotovoltaicos y una instalación correcta. La elección de los componentes es fundamental en cualquier sistema. Cuando se habla de componentes fotovoltaicos, el enfoque principal está en módulos, inversores y estructuras de soporte de paneles. Por supuesto, estos componentes son cruciales en las instalaciones y representan una parte importante de la inversión. Sin embargo, es innegable que el cable fotovoltaico es un componente crítico del sistema.
Los cables fotovoltaicos o solares son parte del Balance del Sistema (BOS, por sus siglas en inglés) en una instalación fotovoltaica y representan solo el 1-2% del costo total de instalación. Por esta razón, los cables fotovoltaicos a menudo se pasan por alto, pero son una parte crucial de cualquier instalación fotovoltaica. Los cables fotovoltaicos que cumplen con los estándares de la industria son de buena calidad y tienen el tamaño adecuado proporcionan seguridad y sistemas más duraderos.
Los cables solares a menudo están expuestos a condiciones ambientales adversas: radiación ultravioleta, humedad, fluctuaciones de temperatura, así como viento, nieve y lluvia. Los cables inadecuados son uno de los primeros componentes del sistema en mostrar fallas al interrumpir la generación de energía. Las pérdidas en generación e ingresos, junto con los altos costos de reemplazo, exigen que se seleccione el producto adecuado para el trabajo en cuestión. Cada kW perdido en la generación debido a cables de mala calidad es una pérdida en términos de retorno de la inversión.
Las fallas de los cables fotovoltaicos interrumpen la generación de energía, lo que conduce al reemplazo de los cables y costos de reemplazo. Además de los costos de reparación, existe el riesgo de dañar los paneles u otros componentes. La inversión inicial en cables fotovoltaicos de buena calidad se vuelve irrelevante en comparación con el riesgo potencial derivado del uso de cables de bajo rendimiento.
PRYSUN
Durante muchos años, no ha habido un estándar internacional para cables fotovoltaicos. Por esta razón, muchos países han estado utilizando el estándar europeo existente o incluso cables que no son adecuados para aplicaciones fotovoltaicas. A finales de 2017, se emitió la nueva IEC 62930, la primera norma internacional para cables fotovoltaicos.
PRYSUN es la marca global más nueva resultante de la combinación de Prysmian Group y General Cable. Cumple con la norma europea EN 50618 y la norma internacional IEC 62930. Es el resultado de las sinergias entre los equipos de I&D de Prysmian Group y General Cables en todo el mundo, con una tecnología global y un intercambio de conocimientos para encontrar las mejores soluciones con nuestras capacidades combinadas. Debido a la presencia global de Prysmian Group,
PRYSUN está disponible regionalmente con fabricación en múltiples ubicaciones en diferentes continentes.