PRYSUN
PRYSUN
PRYSUN é o cabo solar fotovoltaico global do Grupo Prysmian compatível com as normas globais mais reconhecidas: norma europeia EN 50618 e norma internacional IEC 62930.
Por que os cabos fotovoltaicos são tão importantes?
Os principais segredos para uma instalação fotovoltaica bem-sucedida são o design do sistema fotovoltaico, a qualidade dos componentes fotovoltaicos e uma instalação correta. A escolha dos componentes é crucial em qualquer sistema. Ao falar sobre componentes fotovoltaicos, o foco principal é em módulos, inversores e estruturas para suporte de painel. Certamente, esses componentes são fundamentais nas instalações e representam a maior parte do investimento. No entanto, o cabo fotovoltaico é, sem dúvida, um componente crucial do sistema.
Os cabos fotovoltaicos ou solares fazem parte do Sistema de equilíbrio (Balance of System, BOS) em uma instalação fotovoltaica e representam apenas 1-2% do custo total da instalação. Por esse motivo, os cabos fotovoltaicos são muitas vezes ignorados, mas são parte essencial de qualquer instalação fotovoltaica. Os cabos fotovoltaicos que atendem às normas da indústria, são de boa qualidade e dimensionados corretamente, oferecem segurança e sistemas mais duradouros.
Os cabos solares são muitas vezes expostos a condições ambientais adversas: radiação UV, umidade, flutuações de temperatura, assim como vento, neve e chuva. Cabos inadequados são um dos primeiros componentes do sistema a apresentar falhas interrompendo a geração de energia. As perdas em geração e receita, aliadas aos altos custos de reposição, exigem que o produto certo seja selecionado para o trabalho em questão. Cada kW perdido na geração devido a cabos de baixa qualidade é uma perda em termos de retorno do investimento.
As falhas nos cabos fotovoltaicos interrompem a geração de energia, o que leva à substituição dos cabos e custos de substituição. Além dos custos de reparo, existe o risco de danificar os painéis ou outros componentes. O investimento inicial em cabos fotovoltaicos de boa qualidade torna-se irrelevante em comparação com o risco potencial decorrente do uso de cabos de baixo desempenho.
PRYSUN
Por muitos anos, não havia uma norma internacional para cabos fotovoltaicos. Por essa razão, muitos países usam a norma europeia existente ou mesmo cabos que não são adequados para aplicações fotovoltaicas. No final de 2017, foi emitida a nova IEC 62930, a primeira norma internacional para cabos fotovoltaicos.
PRYSUN é a mais nova marca global resultante da combinação do Grupo Prysmian e da General Cable. É compatível com a norma europeia EN 50618 e a norma internacional IEC 62930. É o resultado de sinergias entre as equipes de P&D do Grupo Prysmian e da General Cables em todo o mundo, com uma tecnologia global e compartilhamento de conhecimento para encontrar as melhores soluções com nossas capacidades combinadas. Devido à presença global do Grupo Prysmian,
a PRYSUN está disponível regionalmente com fabricação em vários locais em diferentes continentes.