Water Treatment

Para mantener ciudades e industrias funcionando, el agua y otros fluidos críticos deben correr

Los fluidos deben ser bombeados para que puedan correr. Y para que esas bombas operen sin interrupción, es esencial que los cables puedan resistir a hidrocarburos, aceites, ácidos, cloro, sulfatos y muchas otras substancias químicas.


Desde equipos para campos agrícolas a sistemas de riego de su jardín, sistemas municipales de abastecimiento de agua o eliminación de aguas residuales industrial, desagüe de minas, renovación ecológica, plantas depuradoras, prevención de edificios y estructuras, explotación de aguas termales, sistemas de acondicionamiento de agua y otros; todos requieren el uso de bombas eléctricas, instaladas en condiciones ambientales extremas.

Sea para un sistema de bombeo de gran potencia o una bomba portátil, Prysmian Group ofrece una completa gama de soluciones de alto rendimiento y fiabilidad que garantizan:

 

  • Larga vida útil
  • Cumplimiento de los estándares más exigentes para agua potable
  • Invulnerabilidad a agentes químicos agresivos y agentes medioambientales
  • cables de goma con muy pequeñas tolerancias de diámetro
Los cables sumergidos de Prysmian Group garantizan elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a nuestro amplio know-how de condiciones operativas especiales, obtenido por trabajar en estrecha cooperación con todos los más importantes fabricantes de bombas del mundo durante generaciones.
 

Gama de productos

Cables redondos y planos de energía y control para bombas de agua potable. Disponibles en versiones apantallada y estándar, y para bombas de media tensión. Con aprobación de proyectos de agua potable para los requisitos nacionales más usuales.

Cables sumergidos resistentes a productos químicos, aceites y residuos, con cubierta exterior de gran resistencia. Disponibles como cables de energía y control. Soluciones híbridas de acuerdo a las necesidades adoptadas por los clientes. Disponibles para drives de canales de fibra, en media tensión y en versión libre de halógeno. 

Cables sumergidos para instalaciones de agua caliente en cuevas, y en pozos de agua caliente. Los cables deben resistir temperaturas de agua y vapor de hasta 120 °C con la mayor durabilidad requerida. Diseños disponibles en combinaciones de cabos redondos y planos.
Cables para irrigación de sistemas de riego de pivote central, cables para bombas sumergidas diseñadas para instalaciones robustas en condiciones de resistencia máxima a la abrasión, conservando una gran flexibilidad. Distribución e instalación subterráneas; redes subterráneas para iluminación exterior; instalación interior o receptora.
Cables flexibles de baja y media tensión para aplicaciones de energía renovable en mares, lagos y océanos: sistemas de energía producida por las olas del mar y las corrientes marinas. Los cables sumergidos Prysmian pueden ser usados en profundidades de hasta 2000 m. Soluciones en cables disponibles con elementos de control y fibras ópticas para todo tipo de sistemas de monitoreo.
Cortados en las longitudes necesarias, listos para ser instalados en bombas, según bocetos individuales y diseños, instalados con enchufes, argollas, pernos y todo tipo de materiales especificados.  Prysmian está preparada para ofrecer todas las soluciones necesarias para la industria de bombas. Para todos los cables sumergidos Prysmian también ofrece caucho natural en rollos y planchas para montajes y conexiones de cables fabricadas con caucho natural.