Water Treatment
Gama de Produtos
Cabos para aplicação de água potável
Toggle DetailsCabos de energia e controle redondos e planos para bombas de água potável. Disponível em versões blindadas e padrão e para bombas de MT. Aprovações de água potável para os requisitos nacionais mais comuns.
Cabos para aplicação de resduos e água industrial
Toggle DetailsCabos submersíveis resistentes a produtos químicos, óleo e resíduos com revestimento externo altamente resistente. Disponíveis como cabos de energia e controle. Soluções híbridas de acordo com as necessidades do cliente. Disponível para unidades FC, em média tensão e na versão sem halogênio.
Cabos para aplicação de água quente
Toggle DetailsCabos submersíveis para aplicação de água quente em poços de água quente em cavernas. Os cabos resistem a temperaturas de água e vapor de até 120 °C com a maior vida útil necessária. Modelos disponíveis em formato redondo e plano.
Cabos para irrigação
Toggle DetailsCabos de irrigação para sistemas de irrigação de pivô central, cabos de bombas submersíveis desenvolvidos para instalação robusta em condições com máxima resistência à abrasão, mantendo alta flexibilidade. Distribuição e instalação subterrânea; redes subterrâneas para iluminação exterior; instalação interior ou de recepção.
Cabos para aplicações de energia hídrica
Toggle DetailsCabos flexíveis de baixa e média tensão para aplicação de energia renovável em mares, lagos e oceanos, como sistemas de energia de ondas e correntes. Os cabos submersíveis Prysmian podem ser aplicados em profundidades de até 2.000 m. Soluções de cabos disponíveis com elementos de controle e fibras ópticas para todos os sistemas de monitoramento.
Soluções de cabos enfeixados prontos para instalação
Toggle DetailsCortado nos comprimentos necessários, pronto para ser instalado nas bombas e de acordo com esboços e designs individuais instalados com plugues, tampões, pinos e todos os materiais especificados. A Prysmian está pronta para oferecer todas as soluções necessárias para a indústria de bombas. Para todos os cabos submersíveis, a Prysmian também oferece borracha original em rolos e placas para montagem e conexão dos cabos com o material de borracha originalmente usado.