WideCap Multimode Fibre
WideCap es un sistema multimodo con base en OM4 y tecnología VCSEL que proporciona una solución eficiente y de bajo costo para redes de centro de datos utilizando fibras multimodo paralelas
Fibra revolucionaria para sistemas con longitudes de onda múltiples
En la actualidad, existe un esfuerzo significativo en la industria para aumentar la capacidad de las fibras multimodo. Para tanto, el desarrollo de MMFS de banda ancha, capaces de transmisión por Multiplexación por división de longitud de onda corta (SWDM, por sus siglas en inglés) utilizando VCSELs de alta velocidad entre 850 nm y 953 nm es la solución ideal.
En particular, para satisfacer la demanda de información que aumenta exponencialmente en los centros de datos, la capacidad de la fibra WideCap de Prysmian se ha ampliado para proporcionar un desempeño OM4 dentro de la ventana de longitud de onda de 850-950 nm, al mismo tiempo que mantiene la compatibilidad con las fibras multimodo optimizadas para láser actuales. Esto permite que los propietarios de centros de datos puedan obtener todas las ventajas de los nuevos transceptores WDM utilizando conectividad LC doble.
Gracias a esta extensión de capacidad, WideCap transmite canales 4x25 Gbps, permitiendo 100 Gbps y abriendo camino para los futuros sistemas de 400 Gbps. La MMF WideCap, combinada con el formato de señal PAM4 y SWDM, permite una transmisión de 200 Gbps sobre una única MMF.
WideCap es la elección ideal para economizar espacio y mejorar el desempeño y la confiabilidad de la red para sistemas menores de gestión de fibras de alta densidad en centros de datos, salas de computación y Local Access Networks (LANs), en donde el espacio es limitado.
Además, el alcance extendido, la eficiencia de la fibra y el bajo consumo de energía pueden obtenerse simultáneamente combinando transceptores WDM VCSEL de 4x25 Gbps con WideCap.
WideCap es la primera fibra multimodo optimizada para sistemas con longitud de onda múltiple, ampliando la ventana operativa tradicional de las fibras OM4 para 950 nm – añadiendo tres canales al OM4 850 nm regular.
WideCap cumple los más rigurosos estándares ISO, TIA, EIA e IEC y ha sido proyectada teniendo en mente los estándares futuros de la industria.