WideCap Multimode Fibre
WideCap é um sistema multimodo baseado na tecnologia OM4 e VCSEL que oferece uma solução de baixo custo e eficiência energética para redes de data centers usando fibras multimodo paralelas
Fibra revolucionária para sistemas de vários comprimentos de onda
Atualmente, há um esforço significativo na indústria para aumentar a capacidade das fibras multimodo. Nesse sentido, o desenvolvimento de fibras multimodo (MMFs) de banda larga capazes de transmissão em multiplexação por divisão de comprimento de onda curto (Short Wavelength Division Multiplexing, SWDM) usando VCSELs de alta velocidade entre 850 nm e 953 nm é uma solução ideal.
Em especial, para atender ao aumento exponencial da demanda de informações em data centers, a capacidade da fibra WideCap da Prysmian foi ampliada para fornecer desempenho OM4 dentro da janela de comprimento de onda de 850-950 nm, mantendo a compatibilidade com as atuais fibras multimodo otimizadas a laser. Isso permite que os proprietários de data centers aproveitem ao máximo os novos transceptores WDM usando conectividade LC duplex.
Graças a essa extensão de capacidade, a WideCap transporta canais de 4x25 Gbps, permitindo 100 Gbps e abrindo a porta para futuros sistemas de 400 Gbps. A MMF WideCap, combinada com o formato de sinal PAM4 de modulação de amplitude de pulso e SWDM, permite transmissão de 200 Gbps em uma única MMF.
WideCap é a escolha ideal para economizar espaço e melhorar o desempenho e a confiabilidade da rede para sistemas de gerenciamento de fibra menores e de alta densidade em data centers, salas de computadores e redes de acesso local (LANs), onde o espaço é limitado.
Além disso, o alcance estendido, a eficiência da fibra e o baixo consumo de energia podem ser alcançados simultaneamente combinando transceptores WDM VCSEL de 4x25 Gbps com a WideCap.
WideCap é a primeira fibra multimodo otimizada para sistemas com vários comprimentos de onda, estendendo a janela de operação tradicional das fibras OM4 tradicionais para 950 nm, adicionando três canais ao OM4 normal de 850 nm.
A WideCap atende às mais rigorosas normas ISO, TIA, EIA e IEC, e foi desenvolvida com as futuras normas da indústria em mente.